- Produkter
- Mobil automation
- Mobile IoT hardware
Mobile IoT hardware
- Pålidelig trådløs dataudvekslingen til mobile maskiner
- Fejlfinding i realtid via CODESYS-programmeringssystem
- Datavisning og opbevaring via internetportal
- Visning og behandling af positions- og rutedata
- Forskellige interfaces for integration i maskinens netværk
mobile IoT-gateways fra ifm – forbindelsen mellem dine maskiner og den digitale fremtid
De mobile IoT-gateways fra ifm er nøglekomponenter til en intelligent, forbundet og fremtidssikret maskinpark. De forbinder dine mobile maskiner direkte til den digitale verden og skaber grundlaget for effektive processer – fra fjernadgang til flådestyring til forebyggende vedligeholdelse.
Som en del af ifm-økosystemet er de fuldt kompatible med controllere, sensorer og software, hvilket muliggør hurtig og sikker implementering af dine digitaliseringsinitiativer.
Intelligent kommunikation mellem maskine og cloud
De mobile IoT-gateways muliggør stabil og sikker kommunikation i realtid – selv under de hårdeste driftsforhold. De indsamler maskin- og procesdata, overfører dem til den cloudbaserede IoT-softwareplatform og modtager kommandoer såsom konfigurationsjusteringer eller softwareopdateringer via luften. Dette optimerer cyklusserne for vedligeholdelsen, reducerer nedetiden og holder din flåde løbende opdateret.
Fjernvedligeholdelse gjort nemt med remoteConnect
RemoteConnect-teknologien giver sikker fjernadgang til dine maskiner – over hele verden og uden kompliceret IT-integration. Serviceinterventioner kan således minimeres, diagnostik udføres eksternt og softwarejusteringer udføres i realtid.
Din flådestyring med ecologOne
ecologOne muliggør ikke kun sikre trådløse opdateringer, men også målrettet adressering af individuelle systemkomponenter i ifm-økosystemet. Maskinerne kan derfor tilpasses fleksibelt, softwareversionerne holdes opdaterede, og betjeningen kan planlægges proaktivt.
Funktionelle højdepunkter for tilsluttede maskiner
- Pålidelig trådløs dataudveksling til mobile maskiner
- Realtidsdiagnostik via CODESYS-programmeringssystem
- Maskinstyring via den mobile IoT Suite
- Display og behandling af maskindata i dataportalen
- Fjernadgang via remoteConnect
- Datastyring via ecologOne
Robust hardware til ekstreme krav
De mobile IoT-enheder er specielt designet til brug i køretøjer og mobile maskiner. Takket være deres høje IP67-beskyttelsesklasse, E1-godkendelse, EMC-modstand samt stød- og vibrationsmodstand er de klar til enhver udfordring – fra byggepladser til høstarbejde.
De vigtigste funktioner i kort oversigt:
- Høj mekanisk robusthed til mobile applikationer
- Omfattende interfaces (f.eks. CAN, Ethernet, mobilnetværk, positionssporing)
- Fleksibel montering i køretøjet eller i kontrolkabinetter
- Pålidelig forbindelse selv i fjerntliggende områder ved betjening
Skalerbar. Sikker. Fremtidsorienteret.
Som en del af en modulær samlet løsning kan de mobile IoT-gateways integreres problemfrit i ifm's systemlandskab. Sammen med de kraftfulde controllere, robuste HMI'er og præcise sensorerudgør de et perfekt koordineret samlet system – fra dataindsamling og -behandling til visualisering og cloud-forbindelse.
Dette system giver enkel integration, maksimal effektivitet og fuld skalerbarhed – uanset om det drejer sig om tilslutning af enkelte maskiner eller digital styring af hele flåder.
Læs mere om fordelene og mulighederne ved mobil IoT her: mobil IoT fra ifm.