• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Mobil automation
  3. Displays

Displays

  • Robust og kraftfuld HMI til drift samt monitorering
  • Programmerbar og parametriserbar iht. IEC 61131-3 med CODESYS
  • Vibrations og stødbestandigt hus med høj beskyttelses klassifikation
  • Enheder til indbygnings montage på overflade eller skabe
  • Kraftige grænseflader til forskellige kommunikationsopgaver

Robuste HMI'er: intelligente displays til mobile maskiner

Optimal styring og betjening med robuste HMI-displays fra ifm

HMI, en forkortelse for Human Machine Interface, er en nøgleteknologi til enkel og intuitiv styring af komplekse maskiner. De programmerbare HMI-skærme fra ifm går et skridt videre og hæver standarden inden for styring, parameter indstilling og betjening af mobile maskiner og systemer.

De vigtigste fordele i kort form:

  • Avanceret teknologi til krævende miljøer
  • Robust design og alsidig funktionalitet til brug i mobile maskiner
  • Alsidig anvendelse – som en selvstændig løsning eller i kombination med mobile controllere
  • Foruddefinerede logningsfunktioner og et højtydende Linux-system

Pålidelig i alle miljøer

HMI'ernes høje beskyttelsesklasse gør det muligt at montere dem på paneler eller overflader til udendørs applikationer eller i kabiner. Støv, vand, vibrationer og ekstreme temperaturer er derfor ikke noget problem.

Særlige egenskaber:

  • Øget EMC-modstand
  • E1-typegodkendelse til brug i:
    • Entreprenørmaskiner
    • Landbrugskøretøjer
    • Kommunale køretøjer

Innovative funktioner for maksimal fleksibilitet

HMI-displayerne fås i forskellige størrelser og har mange programmerbare funktionstaster med baggrundsbelysning. Modeller med navigationsknapper, potentiometre eller berøringsskærme giver yderligere muligheder for tilpasning til specifikke applikationer. Takket være en analog videoindgang eller Ethernet-interface kan alle almindelige kameraer , der er designet til mobile arbejdsmaskiner, nemt integreres.

Nem integration og intuitiv programmering

Foruddefinerede funktionsblokke fra det omfattende enhedsbibliotek forenkler brugen af HMI-softwaren, mens pålidelig kommunikation via CAN-interfaces sikrer maksimal effektivitet.

Dine fordele:

  • Hurtig opsætning
  • Høj brugervenlighed
  • Fleksibel tilpasning til individuelle applikationer

Displays, der går ud over standardoperatørinterfaces – som en del af din mobile systemløsning

HMI-displayene fra ifm er langt mere end blot betjeningsinterfaces – de er en integreret del af en veludviklet systemløsning til mobile maskiner. I kombination med controllerne fra ecomatmobile-serien udnytter de deres fulde potentiale og sikrer problemfri, intuitiv betjening og præcis styring.

I samspil med andre ifm-komponenter skabes et kraftfuldt samlet system:

  • Betjening: Robuste HMI'er til intuitiv interaktion og visualisering
  • Controller: Det centrale element for pålidelig maskinlogik
  • Sensorer: Præcise måledata for maksimal gennemsigtighed og effektivitet
  • Tilslutningsmuligheder: Mobil IoT-hardware til forbindelse til skyen

Denne kombination muliggør en problemfri løsning – fra sensor til cloud – perfekt koordineret og tilpasset din applikation.

ifm's løfte "1+1=3"

ifm's løfte "1+1=3" står for den reelle merværdi, der skabes, når vores komponenter arbejder sammen. Vores produkter er kompatible med andre systemer, men leverer deres optimale ydeevne, når de kombineres.

Konkret betyder det:

  • Nem vedligeholdelse og opdateringer: Med ecologOne kan software- og applikationsopdateringer udføres hurtigt og nemt.
  • Central diagnostik: Maskinstatusoplysninger kan tilgås fra ethvert punkt i systemet – også via ecologOne.
  • Koordinerede applikationer: Forudtestede funktioner såsom kamera- og HMI-integration muliggør ægte Plug & Work – alle parametre er forudkonfigurerede.
  • Alt fra en enkelt kilde: Fra kundetilpassede mobile proces sensorer til kontrol- og forbindelsesteknologi til cloudintegration – ifm tilbyder et omfattende sortiment til komplette systemløsninger, herunder rådgivning og integration.

Dine fordele med ifm som systempartner:

  • Præcise måledata
  • Fleksible controllere
  • Intuitiv betjening
  • Veludviklede komplette løsninger til mobile applikationer

Stol på vores mange års erfaring inden for mobil automatisering og på løsninger, der gør din automatisering effektiv, robust og fremtidssikret.
Med ifm får du fordel af innovation, pålidelighed og klar merværdi – alt fra én leverandør.

Find den rigtige HMI nu

Udforsk alle fordelene og applikationerne for de robuste og alsidige HMI'er fra ifm her.

Har du ikke fundet det rigtige display endnu?

Vores eksperter rådgiver dig gerne om valg af den ideelle HMI til din mobile applikation.