ifm Academy+ für Programmierer*innen
Zuverlässig, drahtlos und in Echtzeit – mobile IoT verstehen und anwenden
Maschinen zentral verwalten und überwachen. Zuverlässig, drahtlos und in Echtzeit
Lernen Sie, wie Sie Ihre mobilen Arbeitsmaschinen über die Cloud managen
Ob Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge, Land- und Forstmaschinen oder Transport & Logistik: Mit ifm mobile IoT halten Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Maschinen jederzeit im Blick:
- Mit ifm mobile IoT senden Sie Daten in die Cloud
- Im ifm mobile IoT Portal lassen sich Daten aufbereiten, Informationen visualisieren und Zustände der Maschine anzeigen
- Lernen Sie die Verwaltung ihrer Organisationen, Benutzer und Maschinen kennen
- Lassen Sie sich durch die einfache und intuitive Parametrierung der IoT Suite führen und setzen dieses neu erworbene Wissen direkt in die Praxis um
- Erleben Sie die Funktionalität des CanMonitors und des IoTBuilders, damit werden Sie für jede Applikation das passende Konzept erstellen
- Erfahren Sie wie Sie sich via Realtime Connection mir Ihrer Maschine verbinden und Support wie vor Ort anbieten
Die erfahrenen Referenten zeigen Ihnen an drei kompakten Schulungstagen, wie Sie Ihre Maschinen über die Cloud zentral verwalten und überwachen. Praxisnah und anschaulich erklärt an Ihrem CAN LTE/GNSS Funkmodem. Das Modem und ein passendes Anschlusskabel sind im Preis mit inbegriffen.
Interessiert? Dann melden Sie sich direkt an!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Anmeldefrist endet jeweils eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sichern Sie sich direkt Ihren Platz!
Theorie ist Silber – Praxis ist Gold
Unsere Veranstaltungen mit dem + vereinen Theorie und Praxis. Für die Schulung erhalten Sie die notwendige Hardware (Modem CR3146 und passendes Anschlusskabel EC3148) und eine Steuerung aus der Basic-Familie. Sie lernen das vermittelte Wissen in die Praxis umzusetzen und werden durch unsere erfahrenen Experten betreut. Sie können Sie unmittelbar Ihre Fragen stellen und bekommen Unterstützung bei der Anwendung des Gelernten.
Was erwartet Sie in der Schulung?
- Einführung in die mobile IoT Suite und das Datenportal
- Aufbau einer Verbindung von der Maschine bis in die Cloud
- Daten aus der Maschine mit CODESYS V2.3 in die Cloud senden (V3.5 auf Anfrage)
- Datenpunkte erstellen, übertragen, auswerten und visualisieren
- Überwachung von Zuständen von Maschinenflotten
- Erzeugen von Alarmen und Benachrichtungen
- Daten / Kommandos zur Maschine senden
- Aufbau von Realtimeverbindungen
An wen richtet sich die Schulung?
- Programmierer*innen, Service-Mitarbeiter*innen und Projektleiter*innen
- Wissen zur Funktionsweise einer SPS ist von Vorteil
Veranstaltungsort
Referent
Seit 2019 ist Stefan Keller als Projektingenieur für mobile Steuerungssysteme in der ifm-Unternehmensgruppe tätig. Zu seinen Aufgabenbereichen gehört unter anderem die Erarbeitung von Software- und Applikationslösungen, Kundenberatung, Projektunterstützung sowie der Softwaresupport- und Fehleranalyse von Kundenapplikationen. Dieses Wissen aus Theorie und Praxis gibt er als Referent der ifm Academy an seine Teilnehmer weiter.
Warum es sich lohnt?
- Unmittelbare praktische Anwendung des erlernten Theoriewissens
- Kleine Gruppen und damit viel Platz für Fragen und Austausch
- Lösungsansätze für konkrete, individuelle Einsatzfälle
- Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen