- ifm Temperatursensoren
- Kompakte Temperatursensoren
Kompakte Temperatursensoren: Messen und Auswerten in einem Gerät
Kompakte Temperatursensoren stellen eine leistungsstarke Lösung für die präzise und hochgenaue Temperaturüberwachung direkt im Prozess dar. Messelement und Auswerteeinheit sind in einem Gerät vereint, wodurch sich der Platzbedarf sowie der Installations- und Verkabelungsaufwand erheblich reduziert. Das Ergebnis: eine vollständig integrierte, Plug-and-Play-fähige Lösung, die sofort einsatzbereit ist und sich nahtlos in bestehende Anlagen einfügt.
Besonderes Augenmerk liegt auf der robusten Konstruktion. Ein vollverschweißtes Edelstahlgehäuse sorgt für absolute Dichtheit, schützt dauerhaft vor Feuchtigkeitseintritt und verhindert dadurch zuverlässig mögliche Drift-Effekte sowie Sensordefekte. Das macht die Sensoren besonders langlebig und wartungsarm, auch unter herausfordernden Prozessbedingungen oder bei häufigen Reinigungszyklen.
Dank kompakter Bauform eignen sich die Sensoren ideal für den Einsatz in beengten oder schwer zugänglichen Umgebungen, zum Beispiel in Rohrleitungen oder kompakten Maschinenmodulen.
Messen und Auswerten in einem Gerät
Mit den Temperaturtransmittern setzt ifm auf Plug-and-Play-Geräte, die werkseitig voreingestellt sind. Ein Zusammenbau und eine Verdrahtung wie beim Kopftransmitter sind nicht erforderlich: Anzeige, Messelement und Elektronik sind in einem Gehäuse integriert. Montage und Inbetriebnahme reduzieren sich so auf ein Minimum.
Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit
Dank hochwertiger Sensorelemente und digitaler Signalverarbeitung liefern die Sensoren exakte Messwerte auch bei schnellen Temperaturwechseln oder unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. So lassen sich Prozesse effizient steuern, dokumentieren und validieren.
Kompakte und flexible Bauform
Die kompakte Bauweise der Sensoren fügt sich nahtlos in jede Anwendung ein. Zudem wird der mechanische Einbau und die elektrische Integration erleichtert. Für Flexibilität sorgen diverse Prozessanschlüsse sowie Installationslängen. Es gibt Gerätevarianten mit und ohne Display. Schutzrohe können bei Bedarf ergänzt werden.
Robuste und branchenspezifische Konstruktion
Vollverschweißte Edelstahlgehäuse und Schutzarten bis IP69 gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. Gleichzeitig schützt die dichte Gehäuseausführung zuverlässig vor Feuchtigkeitseintritt und verhindert so Temperaturdrift oder Sensorausfall.
Digitale Kommunikation mit Mehrwert
Mit IO-Link werden Temperaturwerte digital und ohne Wandlungsverluste übertragen. Gleichzeitig lassen sich Geräte schnell, komfortabel und aus der Ferne parametrieren, was ideal für dynamische Prozesse, Rezepturwechsel oder den schnellen Geräteaustausch ist.