moneo edgeGateway S
Das moneo edgeGateway S ist ein leistungsstarker Edge-Computer mit einem Linux-basierten Betriebssystem und einer flexiblen Softwareplattform. Es erfasst und verarbeitet Daten aus dem Feld sowie angeschlossenen Systemen und überträgt sie nahtlos an weiterführende Systeme – sowohl on-Premise als auch in der Cloud. Mit moneo remoteConnect ist zudem ein sicherer Fernzugriff auf die Infrastruktur jederzeit und von überall möglich.
Das edgeGateway S bietet zusätzlich eine benutzerfreundliche Web-Oberfläche, die dank der einfachen Inbetriebnahme und der hohen Integrationsfähigkeit Sensor-to-Cloud-Anwendungen so einfach wie noch nie macht. Für die einfache Integration ohne Programmierkenntnisse stehen Funktionsblöcke (Box & Wire) zu Verfügung. So können z. B. eingehende IO-Link-Prozessdaten im Gerät direkt in lesbare Informationen verarbeitet und bei Bedarf sicher in die Cloud oder On-Premise Systeme weitergegeben werden. Die Box & Wire Funktionalitäten können jederzeit durch eigens programmierte Funktionen (in Hochsprache) ergänzt werden.
Das moneo edgeGateway S bietet vielseitige Schnittstellen für die Weitergabe von Daten, darunter Feldbusse sowie Kommunikationsprotokolle wie Profinet, OPC UA, MQTT. Zudem ermöglicht es die Anbindung an verschiedene Datenbanken und Cloud-Plattformen wie AWS, Azure und die moneo-Cloud.
Mit dem moneo edgeGateway S erhalten Kunden eine skalierbare und zukunftssichere Lösung, die sich sowohl für einfache als auch für komplexe IIoT-Anwendungen eignet.
Produktvorteile edgeGateway S
Nahtlose OT/IT-Kommunikation
In der heutigen vernetzten Welt ist Interoperabilität der Schlüssel zum Erfolg. Unsere Lösungen ermöglichen eine nahtlose Kommunikation zwischen den Feldbus- und TCP/IP-Systemen in der OT sowie den gängigen IT-Kommunikationsmethoden.
Mit unserem Protokollkonverter können Sie eine Vielzahl an Konnektoren nutzen und Standards wie OPC UA, MQTT und SQL problemlos integrieren. So können Daten denkbar einfach zwischen OT-Netzen und IT-Netzen ausgetauscht werden.
Darüber hinaus bieten wir Cloud-Konnektoren zu führenden Plattformen wie Azure, AWS und moneo cloud an, mit denen Sie Ihre Daten sicher und zuverlässig in die Cloud übertragen können und von den Vorteilen der modernen Cloud-Technologien profitieren.
Einfache Datenintegration
Die Integration von Devices erfolgt spielend leicht. Es werden alle IO-Link-Devices (herstellerunabhängig) automatisch interpretiert und stehen zur weiteren Verarbeitung zu Verfügung. Des Weiteren können Sensoren und Auswerteeinheiten für Schwingungsdiagnose schnell und einfach angebunden werden.
Prozesswerte können ohne Vorverarbeitung einfach verwendet werden.
Die einfache Datenverarbeitung durch Hochsprachen- und IEC 61131-Programmierung senkt die Einstiegshürde erheblich und ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen.
Flexibilität durch offene Softwareplattform
Das System basiert auf Linux mit einer maßgeschneiderten ifm-Softwareplattform.
Die innovative und benutzerfreundliche Bedienoberfläche ermöglicht vielfältige Parametrier-, Programmier- und Verwaltungsfunktionen. Es werden eigens entwickelte als auch vorgefertigte Softwareanwendungen unterstützt.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Prozesse auf andere Geräte aufzuteilen, um dort die Performance zu Verfügung zu haben, wo sie benötigt wird.
Secure Remote Access
Mit moneo remoteConnect erfolgt – einfach und schnell – eine sichere Fernwartung Ihrer Maschinen und Anlagen.
Es ermöglicht direkt aus der moneo Cloud den herstellerunabhängigen Fernzugriff auf SPS, Server, Sensoren und andere Netzwerkgeräte. Dabei sind Ihre Daten permanent durch eine Ende-zu-Ende-Verbindung verschlüsselt und nur mit gezielter Zugriffskonfigurationen einsehbar.