Gewinne im Team ein Preisgeld von bis zu 2.500 € und erlebe ein spannendes, wenn auch etwas schlafloses Wochenende mit anderen ITlern aus der Region Siegen!
Sei dabei beim ifm innovate-a-thon, dem Hackathon der ifm!
Der ifm innovate-a-thon wird als mehrtägiger Hackathon stattfinden. In dieser Zeit wirst du im Team an Problemstellungen arbeiten und kreative Lösungsansätze oder Schlupflöcher in unserer moneo-Plattform finden.
Zwei Themenbereiche sind aktuell in Planung:
20.10.2023 | |
bis 12:00 | Ankunft im The SUMMIT in Siegen |
12:00 – 13:00 | gemeinsames Mittagessen und erstes Kennenlernen |
ab 13:00 | Start des ifm innovate-a-thon Nach dem technischen Onboarding, der Einteilung der Teams und der Klärung der Aufgabenstellung geht der ifm innovate-a-thon los. In regelmäßigen Abständen werdet ihr eure Zwischenergebnisse präsentieren, um erstes Feedback und neue Impulse zu erhalten. |
21.10.2023 | |
bis 12:00 | Ende des Hacks und Präsentation der Ergebnisse vor der Jury |
ab 16:00 | Preisverleihung und gemeinsame Party |
Änderungen vorbehalten
Für kostenlose Verpflegung und Getränke ist gesorgt. In der Nacht sind Ruheräume vorhanden, pack daher deinen Schlafsack ein.
Während der gesamten Veranstaltung stehen euch ifm-Mitarbeitende jederzeit sowohl für technische als auch organisatorische Fragen zur Verfügung.
The SUMMIT Siegen
Martinshardt 19
57074 Siegen
Anfahrt mit Google Maps planen. Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
R25
Haltestelle: Martinshardt Summit. Download Fahrplan R25