- Produkte
- RO6362
Produktmerkmale
Auflösung | 1000 Striche |
---|---|
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 12 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | HTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 20 |
Schaltfrequenz [kHz] | 160 |
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 1000 Striche |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...87 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -30...100 | |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | |
Schutzart | IP 64 |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 2,5 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | einseitig offene Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 12 | |
Wellenpassung | H7 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Einbautiefe der Welle [mm] | 10 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 1; (max. radialer Versatz: ± 0,05 mm) |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
|
|
---|