- Produkte
- E10803
Y-Verteiler
E10803
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Y-Verteiler
E10803
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: EBC114 Produktvergleich: E10803 / EBC114 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 31,8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15,4 x 35,4 x 46,2 |
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Ausführung Steckverbinder | M12 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|