• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren

Optoelektronische Sensoren

  • Hochwertige optische Systeme für verschiedene Anwendungen
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Varianten für den Einsatz in hygienischen Applikationen
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
  • Umfangreiches Sortiment an Systemkomponenten für einfache und sichere Montage

Gabellichtschranken / Winkellichtschranken

Optische Sensoren - Spezialwerkzeuge für die Industrie

Optische Sensoren sind Geräte, die mit Hilfe von Licht das Vorhandensein eines Objekts erkennen und darüber hinaus dessen Form, Farbe, Entfernung und Dicke erkennen.

Diese Sensoren haben viele verschiedene Eigenschaften, die sie in vielen Branchen äußerst nützlich machen. Wann lohnt es sich, einen optoelektronischen Sensor einzusetzen?

Optoelektronische Sensoren - Aufbau und Funktionsweise

Die Funktionsweise optoelektronischer Sensoren beruht auf der Ausnutzung des Phänomens der Lichtabsorption, -reflexion, -brechung oder -streuung an verschiedenen Materialien und Oberflächen, die aus einer Vielzahl von Rohstoffen und Kunststoffen wie Metall, Glas oder Kunststoff bestehen.

Diese Sensoren bestehen aus einem Sender, der einen Lichtstrahl erzeugt, und einem Empfänger, der die vom Objekt reflektierten oder gestreuten Lichtstrahlen erfasst. Einige Sensormodelle verwenden zusätzlich ein spezielles optisches System, das den Lichtstrahl auf die Oberfläche des Objekts lenkt und fokussiert.

In welchen Branchen wird ein optoelektronischer Sensor eingesetzt?

Unser Markensortiment ist reich an einer Vielzahl von optoelektronischen Sensoren, die in vielen Branchen eingesetzt werden. Kunden können sich für optische Sensoren des Typs M18 entscheiden, die unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden. Diese Sensoren zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen raue industrielle Bedingungen aus - die hohe Schutzart IP 69K qualifiziert unsere Sensoren für den Einsatz in digitalen Lebensmittelproduktionshallen in Nassbereichen, in denen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Das robuste Sensorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht zudem eine präzise Überwachung von Objekten, z.B. in Brauereien, der fleischverarbeitenden Industrie oder der Käseproduktion.

Zum ifm-Sortiment gehören auch die optoelektronischen Distanzsensoren OMH, die z.B. an Hochgeschwindigkeits-Förderbändern eingesetzt werden und dort eine Frequenzmessung von bis zu 1200 Hz im Geschwindigkeitsmodus und eine Erkennung von kleinen Objekten mit einer Auflösung von bis zu 0,01 Millimetern ermöglichen. Optische Sensoren von OMH zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Funktionsgenauigkeit aus, so dass sie auch die präzise Positionierung und Stapelung ermöglichen, die beispielsweise bei der Herstellung von Batteriezellen erforderlich ist.

Optischer Sensor für spezielle Anwendungen

ifm-Kunden können sich auch für optoelektronische Sensoren entscheiden, die für etwas anspruchsvollere industrielle Prozesse mit hohem Automatisierungsgrad entwickelt wurden. Hochauflösende Farbsensoren eignen sich besonders für die Verpackungsindustrie - diese Geräte erkennen unter anderem die Farbe von Produkten und Verpackungen sowie von Etiketten und Drucken.

Auch ein optischer Sensor zur berührungslosen Füllstandsmessung von Schüttgütern und undurchsichtigen Flüssigkeiten kann sich als nützlich erweisen. Diese Sensoren nutzen die  pmd Time-of-Flight Technologie für eine Distanzmessung: es breiten sich von der Laserlichtquelle ausgesendete Lichtwellen aus, wenn diese vom Zielobjekt reflektiert werden, verschiebt sich das Phasenmuster und diese Verschiebung ist direkt proportional zur Entfernung.

Auch Pharma- und Lebensmittelunternehmen setzen gerne Sensoren zur Erkennung von transparenten Objekten ein. Die Sensoren zur Erkennung von transparenten Objekten bestehen aus einer Reflexlichtschranke mit Polfilter und einem sehr feinen Tripelspiegel. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Flaschen und Gläser effizient zu zählen und den Zustand der Folie auf mögliche Schäden zu überprüfen.

Sie wollen die Effizienz Ihres Unternehmens steigern? Setzen Sie auf die innovativen Produkte von ifm.

Moderne optische Sensoren sind eine äußerst nützliche Lösung, für die sich jedes Jahr mehr Unternehmen im industriellen Bereich entscheiden. Sie ermöglichen die genaue und zuverlässige Erfassung von Objekten, ohne deren Parameter zu beeinflussen. Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Informieren Sie sich über das gesamte Sortiment der Marke ifm electronic und erfahren Sie mehr über die zusätzlichen Funktionalitäten der innovativen optoelektronischen Sensoren.