• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Výběr podle média
  3. Oleje

Měření olejů

Poznámky:
Velmi vhodné

Poměrně vhodné

Vhodné

Nevhodné

Dostupnost

Nedostupné
Do určité míry vhodné – v tomto případě se obraťte na servisní centrum +420 267 990 211
Ultrazvukové Mechatronický Kalorimetrické
Ponorné senzory
Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku

Princip měření

Ultrazvukové

Mechatronický

Kalorimetrický

Přesnost

Ztráta tlaku

Detekce směru

Měřič množství (sčítač)

Média:

Nevodivá média

Chemické kapaliny
o nízké koncentraci,
např. roztok hydroxidu sodného < 5 %

Potravinářská kvalita*

Odolnost vůči:

Kolísání teploty

Změny viskozity

Obsah vzduchu

Částice

Tlakové špičky

usazeniny

Vibrace

Montáž

Není nutná žádná vstupní ani výstupní délka potrubí

* Přesné informace o vhodných médiích naleznete v příslušném datovém listu.

Ultrazvukové Specifika



Měřicí princip:

Řada výrobků:

  • Řada SU, řada SUH

Jmenovitá světlost (DNxx)

  • DN15...DN100

Rozsah měření

  • 0,5...6000 l/min

Přesnost

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Teplota média

  • -40 až 120 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 100 barů

Požadavky:

  • Žádné změny viskozity
  • Je nutné zohlednit délku vstupního a výstupního potrubí

Průmysl:

  • Potravinářský průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Mobilní stroje
  • Voda a odpadní voda

Přednosti:

  • Průchozí trubka z nerezové oceli bez vnitřních
    rušivých těles, pohyblivých součástí nebo těsnění
  • Acyklický výstup hodnoty síly signálu jako indikátor
    změn v aplikaci
  • Řízené uvedení do provozu
  • Nízké ztráty tlaku
  • Kontrolka LED provozního stavu

Procesní hodnoty:

  • Měření celkového množství / sčítač
  • průtok
  • Teplota
  • Stav zařízení / diagnostika

* V závislosti na verzi produktu.

Mechatronický Specifika



Měřicí princip:

Řada výrobků:

  • řada SB

Jmenovitá světlost

  • DN15...DN40

Rozsah měření

  • 0,2...350 l/min

Přesnost

  • ± (4% MW + 1% MEW)

Teplota média

  • -10 až 180 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 200 barů

Požadavky:

  • V médiu žádné částice > 200 µm
  • Žádná silná magnetická pole v bezprostřední blízkosti

Průmysl:

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Mobilní stroje
  • Obalový průmysl

Přednosti:

  • Není nutná žádná vstupní ani výstupní délka potrubí
  • Nejkratší doba odezvy > 1 ms
  • Odolný vůči teplotě až do 180 °C
  • Jmenovitý tlak 200 bar
  • Teplotní kompenzace/kompenzace viskozity oleje

Procesní hodnoty:

  • průtok
  • Teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
Na začátek stránky

Kalorimetrické ponorné senzory

Specifika


Měřicí princip:

Řada výrobků

  • Řady SI, SA a SF

Jmenovitá světlost

  • Nezávislé na DN

Rozsah měření

  • Kapalina 0,04...3 m/s
  • Plyn 0,6...300 m/s

Přesnost

  • Kapalina ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Plyn ± (10 % MW + 2 % MEW)

Teplota média

  • -25 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 300 barů

Požadavky:

  • Je nutné zohlednit délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Průmysl:

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Vodní hospodářství
  • Automatizace lodí
  • Potravinářský průmysl

Přednosti:

  • Nezávislé na jmenovité světlosti potrubí
  • Různorodý výběr materiálů pro součásti přicházející do styku s médiem
  • Snadné nastavení

Procesní hodnoty:

  • Bodová rychlost proudění
  • Teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
  • Vypočítaný průtok
Na začátek stránky