• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Výběr podle média
  3. Plynná média

Měření plynných médií

Poznámky:
Velmi vhodné

Poměrně vhodné

Vhodné

Nevhodné


Dostupnost

Nedostupné
Do určité míry vhodné – v tomto případě se obraťte na servisní centrum +420 267 990 211
Kalorimetrické
Inline senzory
Kalorimetrické
Ponorné senzory
Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku

Princip měření

Kalorimetrický

Kalorimetrický

Přesnost

Ztráta tlaku

Detekce směru

Měřič množství (sčítač)

Média:

Nevodivá média

Chemické kapaliny
o nízké koncentraci,
např. roztok hydroxidu sodného < 5 %

Potravinářská kvalita*

Odolnost vůči:

Kolísání teploty

Změny viskozity

Obsah vzduchu

Částice

Tlakové špičky

usazeniny

Vibrace

Montáž

Není nutná žádná vstupní ani výstupní délka potrubí

* Přesné informace o vhodných médiích naleznete v příslušném datovém listu.

Kalorimetrické inline senzory Specifika



Měřicí princip:

Řada výrobků

  • Řada SD, řada SDG

Rozsah měření

  • 0.02...17480 m3/h

Jmenovitá světlost

  • DN8...DN200

Teplota média

  • -10 až 60 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 50 barů

Požadavky:

  • Je nutné zohlednit délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Průmysl:

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Automatizace lodí
  • Potravinářský průmysl

Přednosti:

  • Vysoká přesnost měření
  • Vysoká dynamika měření
  • Nízké ztráty tlaku

Procesní hodnoty:

  • Měření celkového množství / sčítač
  • průtok
  • Teplota
  • Tlak
  • Stav zařízení / diagnostika

Kalorimetrické ponorné senzory

Specifika


Měřicí princip:

Řada výrobků

  • Řady SI, SA a SF

Jmenovitá světlost

  • Nezávislé na DN

Rozsah měření

  • Kapalina 0,04...3 m/s
  • Plyn 0,6...300 m/s

Přesnost

  • Kapalina ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Plyn ± (10 % MW + 2 % MEW)

Teplota média

  • -25 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 300 barů

Požadavky:

  • Je nutné zohlednit délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Průmysl:

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Vodní hospodářství
  • Automatizace lodí
  • Potravinářský průmysl

Přednosti:

  • Nezávislé na jmenovité světlosti potrubí
  • Různorodý výběr materiálů pro součásti přicházející do styku s médiem
  • Snadné nastavení

Procesní hodnoty:

  • Bodová rychlost proudění
  • Teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
  • Vypočítaný průtok