Lentner – Digitalizovaná zásahová vozidla
|
|
Shrnutí Společnost Lentner se sídlem v Hohenlindenu nedaleko Mnichova vyrábí ročně až 150 hasičských vozů na míru. Již 20 let společnost využívá také automatizační techniku od ifm. Protože vozidla jsou stále více digitalizovaná. Různé senzory měří parametry, jako je tlak čerpadla, kavitace, zásoba vody a poměry míchání pěny, a zároveň monitorují stav rolet, schůdků a výklopných stupátek. Robustní 7palcový displej s tlačítky usnadňuje spolehlivé ovládání v terénu. Čím řešení značky ifm přesvědčilo společnost Lentner? Kompaktními a odolnými technologiemi značky ifm, které splňují ty nejvyšší požadavky společnosti na spolehlivost a odolnost při náročných záchranných operacích. |
Všechno, po čem hasičovo srdce touží
Společnost Lentner digitalizuje zásahová vozidla pomocí robustních senzorových řešení značky ifm
Ať jde o vozidla s teleskopickým stožárem, letištní techniku, technické vozy či pomocné hasičské automobily: Společnost Lentner, rodinný podnik se sídlem v Hohenlindenu nedaleko Mnichova, vyvíjí a vyrábí hasičská vozidla pro všechny druhy nasazení. Stejně jako jsou samotná vozidla konstruována tak, aby byla maximálně odolná pro svůj zamýšlený účel, musí být stejně robustní i použitá digitalizační technologie. Jedině tak lze zajistit spolehlivost i v těch nejnáročnějších situacích. Právě proto společnost Lentner dlouhodobě sází na řešení značky ifm.
Spojení individuality a kvality
Z výrobních závodů společnosti Lentner každoročně vyjíždí až 150 hasičských vozidel. „Nabídka vozidel sahá od 7,5tunových vozidel až po velká letištní hasičská vozidla. Ve zkratce: vyrábíme vše, po čem hasičovo srdce touží“, říká provozní ředitel Mathias Hausmann. A každé vozidlo je originál. „Žádný z našich produktů není sériový, protože každé vozidlo přizpůsobujeme požadavkům a potřebám našich zákazníků. Naším cílem je vždy dosáhnout co nejpraktičtějšího řešení v té nejvyšší možné kvalitě, a tento cíl zůstává neměnný. Protože při zásahu jsou hasiči tak dobří, jak dobré je jejich vozidlo.“
Obrázek 1: Čistá automatizace: moderní hasičská vozidla, jako je toto, jsou vybavena celou řadou různých senzorů.
Obrázek 2: Od teleskopických stožárů až po vozidla typu Unimog: požadavky na vozidla i scénáře jejich nasazení jsou velmi rozmanité.
Partnerství s rostoucím významem
Firma ifm podporuje společnost Lentner jako partner v oblasti automatizace již téměř 20 let. „S vývojem našeho prvního systému na sběrnici CAN jsme začali v roce 2008, a to ve spolupráci s ifm“, říká Mathias Hausmann. „Od té doby s ifm soustavně spolupracujeme a budeme v tom pokračovat i v budoucnu.“ Protože „Digitalizace vozidel postupně roste a s ní počet integrovaných senzorů. Proto je dobré mít po boku spolehlivého partnera. Dnes patří společnost ifm k našim nejvýznamnějším dodavatelům.“ Více senzorů, více digitalizace. Vývoj je zřejmý: výkonnost moderních záchranných vozidel se stále častěji posuzuje podle toho, jaké informace mají hasiči k dispozici. „Digitalizace pro nás nabývá stále většího významu. Celý proces je nyní řízen digitálně. Pokud má strojník jasný přehled o tlaku na čerpadle, poměru přimíchávání pěnidla a o aktuálním množství vody v nádrži, může optimálně podpořit kolegy zasahující přímo u požáru a včas reagovat, když je to potřeba“, říká Julian Bauer, vedoucí digitalizace ve společnosti Lentner.
Haptická zpětná vazba zajišťuje přehlednost při hasičských zásazích
Například tlakový senzor PIM s funkcí diagnostiky čerpadla snímá nejen tlak, ale také případnou kavitaci. „Dlouhodobá nebo výrazná kavitace může poškodit čerpadlo a vést až k jeho poruše, a tomu je nutné za každou cenu zabránit“, říká Julian Bauer. Strojník využívá rozhraní HMI (Human Machine Interface) – robustní 7palcový ovládací displej typu CR1081 – aby měl přístup ke všem důležitým informacím a mohl řídit čerpadlo i další funkce vozidla. Záměrně se nepoužívá dotyková obrazovka, ale šest tlačítek a kolébkový spínač. „Pokud jde o ovládání vozidla, klademe velký důraz na přehlednost a jednoduchost ovládání. Displej ifm s tlačítky a haptickou zpětnou vazbou v kombinaci s přehledně uspořádaným menu pro nastavení umožňuje rychlou reakci při zásahu.“
Obrázek 3: Automatizační technologie hrají při vývoji moderních hasičských vozidel stále důležitější roli.
Obrázek 4: Tlakový senzor (v pozadí) přenáší údaje o tlaku a kavitaci do řídicí jednotky (v popředí).
Obrázek 5: Centrální ovládací displej umožňuje snadné ovládání všech funkcí vozidla, včetně řízení čerpadla.
Všechny funkce vozidla lze ovládat a monitorovat jak z čerpadlové jednotky, tak z kabiny řidiče. Pokud je vozidlo vybaveno jednotkou pro přimíchávání pěny, zobrazuje samostatný displej u čerpadlové jednotky poměr směsi vody a pěnidla.
Ale nejen čerpadlová jednotka je plně digitalizovaná: poloha rolet, schůdků, žebříků a dalších přístupových krytů je rovněž monitorována senzory a zobrazována na zařízení HMI. Majáky, siréna, osvětlení okolí vozidla i pracovní světla jsou rovněž ovládány prostřednictvím spolupráce mezi HMI a řídicí jednotkou. „Díky tomu může řidič před odjezdem na první pohled zkontrolovat, zda jsou všechny schránky s vybavením uzavřené a schůdky zasunuté. To usnadňuje kontrolu a chrání vozidlo i vybavení před poškozením.“
Prostorově úsporná a odolná automatizační technika
Vzhledem k tomu, že vozidla jsou navržena s ohledem na optimální využití prostoru, musí být i senzory a datová infrastruktura umístěny co nejúsporněji. Proto se používají kompaktní senzory, jako jsou například senzory řady IS a senzory pro válce s C-drážkou řady MK. Údaje jsou shromažďovány I/O moduly a přes sběrnici CAN přenášeny do řídicí jednotky, kde se zpracují a následně předají na HMI k vizualizaci. „Veškerá elektronika musí být mimořádně robustní“, pokračuje Julian Bauer. „Vozidla jsou při zásahu vystavena tvrdému zacházení a proto musí být každá jednotlivá součástka vyrobena tak, aby vydržela. V tomto směru produkty společnosti ifm od počátku prokazují svou kvalitu a spolehlivost.“ A Julian Bauer si obecně cení spolupráce s automatizačními specialisty: „Spolupráce je mimořádně dobrá a velmi úzká. Nejenže se nám dostává kvalitní podpory, ale můžeme také přispět svými odbornými znalostmi při vývoji nových řešení pro naše odvětví. Je to opravdové partnerství.“
Závěr
Řešení pro digitalizaci od ifm, specialisty na automatizaci, která jsou určená pro mobilní použití, splňují požadavky společnosti Lentner v oblasti senzorů a datové infrastruktury. Díky svým robustním, odolným a spolehlivým produktům přispívá ifm k tomu, že se hasičské sbory po celém světě mohou spolehnout na kvalitu značky Lentner.