- Přehled hladinových senzorů
- Bodové hladinové senzory LM
Bodové senzory pro měření úrovně hladiny typu LM
Bodové hladinové senzory řady LM představují spolehlivé řešení pro monitorování hladiny v široké škále aplikací. Ať už slouží k prevenci přeplnění, detekci úniků nebo ochraně proti chodu nasucho, senzory spolehlivě zajišťují vysokou přesnost i bezpečnost.
Pro splnění různých požadavků jsou k dispozici varianty jak pro průmyslová prostředí, tak pro hygienické aplikace. Senzory spolehlivě detekují široké spektrum médií – od kapalin na vodní bázi a olejů až po sypký materiál – bez ohledu na to, zda je médium kapalné, pevné nebo viskózní.
Spolehlivá alternativa k vibračním vidličkám
Běžné vibrační vidličky u viskózních nebo lepivých médií rychle narážejí na své limity. Nánosy mohou zkreslovat výsledky měření a vyvolávat nesprávné spínání. Hladce zaoblená měřicí špička senzorů LM od počátku minimalizuje tvorbu nánosů a spolehlivě potlačuje i případné zbytky usazenin. Tím je zachována přesnost měření i v náročných procesních podmínkách.
Spolehlivé rozlišení médií
S dvěma nezávisle programovatelnými spínacími výstupy senzor spolehlivě rozlišuje mezi různými typy médií. To umožňuje včasnou detekci úniků v aplikacích, jako jsou tepelné výměníky – například když do olejového okruhu pronikne voda. Toto přesné rozlišení zvyšuje spolehlivost procesu a umožňuje předcházet následným škodám.
Rychlá a flexibilní integrace
Různé verze zařízení s odlišnými instalačními délkami a procesními adaptéry umožňují jednoduchou a flexibilní integraci do téměř jakéhokoli systému. Verze zařízení jsou z výroby přednastavené pro konkrétní média, jako je voda nebo oleje, což výrazně zkracuje dobu instalace.
Konstrukce vhodná pro průmyslové použití
Všechny senzory jsou vybaveny robustním pouzdrem z nerezové oceli. Verze LMC a LMT jsou vybaveny odolnou špičkou z materiálu PEEK, zatímco verze LMH má keramickou špičku, která spolehlivě odolá teplotám až do 250 °C.
Usazeniny na povrchu senzoru nemají na jeho fungování žádný vliv. Nesprávnému spínání, které by mohlo vést k přeplnění nádrže nebo chodu čerpadla nasucho, je díky účinnému potlačení usazenin spolehlivě zabráněno.
Porovnání produktů
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Oblasti použití | Průmyslové a hygienické aplikace | Průmyslové a hygienické aplikace | Průmyslové aplikace |
| Koncepce těsnění | Hygienické provedení z materiálu PEEK a kovu | Hygienický O‑kroužek (k dispozici samostatně) |
Zadní ploché těsnění |
| Přednastavení | Média na vodní bázi, viskózní média a oleje | Média na vodní bázi a oleje |
Média obsahující vodu |
| Maximální teplota média | 100 °C , až 150 °C po dobu 1 h |
250 °C | 100 °C |
| Integrované měření teploty | |||
| Potlačení nánosů | |||
| Materiál měřicí špičky | PEEK | Keramika (99,97 %) | PEEK |
| Certifikace | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Ochrana proti přetečení
Aby se zabránilo přeplnění nádrží a zásobníků, lze bodové hladinové senzory instalovat v různých výškách. Přívod média se zastaví, jakmile zareaguje horní hladinový senzor. Přívod se obnoví, jakmile hladina klesne ke spodnímu senzoru. To zajišťuje nepřetržitou kontrolu procesu, zabraňuje přeplnění nebo vyprázdnění nádrže a udržuje bezpečný provoz.
Činnost senzorů není ovlivněna usazeninami a senzory spolehlivě fungují i v náročných podmínkách, což přispívá k efektivitě procesů.
Ochrana proti chodu nasucho
Aby byla zajištěna spolehlivá činnost a dlouhá životnost čerpadel, je třeba se vyhnout chodu nasucho. A právě zde nabízejí bodové senzory pro měření úrovně hladiny jednoduché a účinné řešení: Jakmile měřicí špička již není pokryta médiem, senzor to rozpozná a vyšle signál k automatickému vypnutí čerpadla. Tím se zabrání poškození způsobenému chodem nasucho a prodlouží se životnost systému.
Jakmile je opět přítomno dostatečné množství média a senzor je zcela ponořený, čerpadlo se znovu spustí. To zajišťuje bezpečný a plynulý provoz.
Detekce úniků
Bodové senzory pro měření úrovně hladiny typu LM mohou přispět k včasnému odhalení úniků v uzavřených systémech. Pokud například dojde k úniku v tepelných výměnících, může do jinak uzavřeného olejového okruhu proniknout voda. S dvěma nezávisle programovatelnými spínacími výstupy senzor spolehlivě rozlišuje mezi různými typy médií, díky čemuž je možné úniky včas odhalit a vyřešit.