• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým připojením

Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým připojením

úprava vody reverzní osmózou

Spolehlivé měření průtoku se snadnou integrací

Ultrazvukový senzor měří průtoky vodivých i nevodivých médií na bázi vody s vysokou přesností. Procesní hodnoty jsou přehledně zobrazeny na integrovaném displeji a lze je využít pro transparentní monitoring distribuce vody, energetického managementu a optimalizaci spotřeby. Příruba navařená přímo na měřicí trubici zároveň umožňuje rychlou, bezpečnou a jednoduchou instalaci.

Univerzální použití

Senzor je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako jsou chladicí okruhy, zásobníky kotlů, systémy procesní vody, zařízení na úpravu pitné vody a systémy reverzní osmózy. Díky průmyslově standardizovaným přírubám je možné snadno modernizovat i stávající systémy.

Robustní měřicí trubice bez vnitřních struktur

Nerezová měřicí trubice neobsahuje žádné měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. Tím se spolehlivě předchází opotřebení, únikům a zanášení. Zároveň nedochází k ovlivnění průtoku, což zaručuje trvale nízkou tlakovou ztrátu a úsporný provoz.