- Produktové novinky
- Senzory
- Spolehlivé výsledky i přes omezený prostor
Spolehlivé výsledky i přes omezený prostor
Úspora místa bez kompromisů v oblasti výkonu
Kompaktní převodník teploty byl speciálně vyvinut pro aplikace s velmi omezeným prostorem na instalaci a malými průměry potrubí. Díky výrazně menšímu nerezovému pouzdru lze tento převodník snadno instalovat i do velmi stísněných prostor.
Kompaktní měřicí hrot minimalizuje zúžení potrubí a odpor proudění, což je zásadní výhoda u malých průměrů potrubí. Speciální adaptéry zajišťují optimální hloubku instalace v potrubí a umožňují přesné umístění měřicího prvku bez dodatečných mechanických zásahů.
Senzor doplňují moderní softwarové funkce a jasně viditelná indikace stavu prostřednictvím LED kopule. Díky vysoké přesnosti měření, stupni krytí IP69 a rozhraní IO‑Link představuje senzor výkonné řešení pro náročné aplikace – od kompaktních provozů v potravinářství až po chladicí okruhy v datových centrech.