• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Senzory vodivosti měří od hodnoty 0,04 µS/cm

Senzory vodivosti měří od hodnoty 0,04 µS/cm

Reverzní osmóza

Bezpečné řešení trvalé kvality procesu

Senzory vodivosti LDL101 a LDL3x1 jsou ideální volbou pro aplikace, kde je nutné splnit ty nejvyšší standardy čistoty vody, a tedy i kvality produktu nebo bezpečnosti procesů.

Senzory dokážou měřit vodivost již od 0,04 μS/cm. Model LDL3x1 může navíc poskytovat i hodnotu specifického odporu v MΩ. Díky tomu jsou ideální pro použití v aplikacích, kde se pracuje s čištěnou vodou ve všech fázích úpravy. Typické oblasti využití zahrnují potravinářský a nápojový průmysl, výrobu polovodičů, farmaceutický průmysl a výrobu elektrické energie.

Zajištění kvality a sledování technického stavu

Díky vysokému rozlišení a bezztrátovému digitálnímu přenosu signálu přes IO-Link lze kvalitu vody analyzovat kontinuálně a přesně, což zajišťuje stabilní a spolehlivé procesy.

V procesech zahrnujících ultračistou vodu může rostoucí vodivost nebo klesající specifický odpor sloužit jako včasný ukazatel toho, že je například potřeba provést údržbu filtrů.

Při monitorování chladicích okruhů senzory včas detekují zvyšující se mineralizaci vody, takže lze přijmout opatření dříve, než dojde k poškození potrubního systému.

Často kladené otázky