• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Ultrazvukový průtokoměr pro potravinářský a nápojový průmysl

Ultrazvukový průtokoměr pro potravinářský a nápojový průmysl

Systém pro úpravu farmaceutické vody

Snadné a trvalé zajištění kvality procesů

Ultrazvukový senzor SU Puresonic Hygienic detekuje s vysokou přesností průtoky vodivých i nevodivých médií, jako je například ultračistá voda, běžná voda nebo potravinářské oleje.

Robustní měřicí trubice bez vnitřních struktur

Měřicí potrubí z nerezové oceli neobsahuje žádné měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním jsou vyloučeny již od počátku, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.

Hygienické přizpůsobení

Procesní přípojka typu clamp umožňuje rychlou instalaci i výměnu senzoru, a to bez nutnosti nářadí. Konstrukce bez mrtvých zón zajišťuje snadné čištění a sterilizaci (CIP/SIP) a zvyšuje procesní účinnost. Příruba zařízení od společnosti ifm naproti tomu umožňuje použití různých těsnění a adaptérů pro flexibilní integraci do stávajících systémů.

Koupit produkt