• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IIoT řešení
  3. Software moneo IIoT Core

Software moneo IIoT Core

Operátor elektrárny

Od nastavení parametrů k monitorování stavu

moneo IIoT Core je základem platformy moneo IIoT a sdružuje její nejdůležitější funkce. Ať už jako cloudové řešení, nebo v lokálním prostředí: moneo IIoT Core umožňuje snadné, na výrobci nezávislé nastavování parametrů IO‑Link senzorů i stále většího počtu IO‑Link masterů. Pomocí intuitivního rozhraní drag‑and‑drop lze během okamžiku vytvářet uživatelsky definované panely pro stroje a procesy, které přehledně vizualizují shromážděná data. Komplexní analýzy dat poskytují cenné poznatky, které pomáhají zvyšovat efektivitu, produktivitu a bezpečnost. Pokud dojde k odchylkám od cílového stavu, software vás okamžitě informuje, aby bylo možné včas přijmout opatření a předejít tak ztrátám efektivity nebo neplánovaným výpadkům výroby.

Z úrovně senzorů do cloudu

moneo IIoT Core také nabízí bezproblémový přenos důležitých procesních dat do cloudu a aplikací třetích stran. Požadavky vytvořené v systému moneo lze automaticky předávat do předem definovaných cílových systémů. Týmy údržby jsou informovány v reálném čase prostřednictvím integrovaného připojení k systému SAP. Objednávky a dokumenty lze generovat přímo v systému SAP – end-to-end integrace dílenských dat do světa ERP.

Vzdálená údržba pomocí moneo Cloud

Pomocí moneo remoteConnect lze z moneo Cloud vytvořit bezpečný a na výrobci nezávislý vzdálený přístup k PLC, serverům, senzorům a dalším síťovým zařízením. Díky end-to-end šifrování a cíleným konfiguracím přístupu zůstávají data vždy chráněna. Pomocí cloudu lze provádět vzdálenou údržbu a hloubkovou analýzu poruch. To pomáhá účinně a efektivně plánovat údržbu na místě a omezit ji na minimum. Tím se snižuje pracovní zátěž specializovaného personálu a udržuje se vysoká dostupnost strojů.

Jednoduché ovládání díky integrovanému chatbotu

Ovládání systému moneo je jednodušší díky integrovanému chatbotu založenému na technologii OpenAI moneo Assistant disponuje znalostmi o příslušném systému IIoT i o hardwaru a softwaru společnosti ifm.

Poskytuje podporu při používání softwaru a připojených systémů, pomáhá s analýzou dat a zpracováním tiketů a odpovídá na individuální technické otázky.

Chatbot využívá pouze existující zákaznický systém a veřejně dostupné informace, čímž je po celou dobu zajištěna bezpečnost systému.

Doplňky rozšiřují nabídku služeb

Nabídku služeb platformy moneo IIoT lze rozšířit pomocí doplňků, jako je například moneo IIoT Insights.

Koupit produkt