• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IIoT řešení
  3. Rychlý přístup k výrobním datům prostřednictvím přímého cloudového připojení

Rychlý přístup k výrobním datům prostřednictvím přímého cloudového připojení

Snadný způsob, jak začít využívat cloud

Zařízení io-key vám umožní snadno a bez obtíží začít s průmyslovým IoT. Ať už jde o vzdálené provozy, dopravu a logistiku nebo samotnou výrobu: dva senzory IO-Link lze připojit přímo k zařízení io-key a další senzory je možné přidat pomocí vhodného příslušenství. Zařízení io-key přenáší data ze senzorů přímo na platformu moneo Cloud, kde jsou vizualizována, analyzována a monitorována prostřednictvím intuitivního dashboardu. Díky integrovanému mobilnímu připojení není k efektivnímu využití dat potřeba žádný další hardware ani složitá IT integrace.

Bezpečné a spolehlivé

Zařízení io-key je díky bezdrátové komunikaci prostřednictvím mobilních sítí obzvláště vhodné pro těžko dostupné nebo vzdálené systémy. Pro provoz je nutné pouze napájení.

Díky robustní konstrukci a stupni krytí IP65 funguje io-key spolehlivě i v náročných průmyslových prostředích. Platforma moneo Cloud je navíc provozována v certifikovaných datových centrech a splňuje tak ty nejvyšší standardy zabezpečení.