- Produktové novinky
- Senzory
- Tlakový senzor PL s připojením G1/2 a čelní membránou
Tlakový senzor PL s připojením G1/2 a čelní membránou
Odolává vysokým tlakům a abrazivním médiím
Kompaktní převodník tlaku PL s připojením G1/2 je ideální volbou tam, kde se vyskytují vysoce viskózní nebo abrazivní média – například adheziva, lepidla či tmely – dopravována potrubím pod vysokým a přesně řízeným tlakem. Zapuštěná konstrukce neobsahuje žádný mrtvý prostor pro přilnutí média, což účinně zabraňuje ucpávání potrubí. Díky své robustní konstrukci se senzor PL výborně uplatní i v dalších náročných aplikacích (například u čerpadel, systémů filtrace vody nebo mobilních strojů).
Zapuštěné provedení s čelní membránou nebo kratší montážní délka
Mimořádně bezpečné těsnicí řešení z dílny společnosti ifm u modelu PL15 zabraňuje tomu, aby kapalná média – například voda nebo laky – pod vysokým tlakem pronikala do závitové oblasti měřicího připojení, usazovala se tam nebo se dále v procesu mísila s dalšími médii či je kontaminovala.
Varianta PL13 s kratším procesním připojením a plochým těsněním je ideální volbou pro instalaci do T‑kusů a montážních adaptérů se standardními rozměry.
Tlakový senzor PF jako alternativa s displejem
Pro aplikace s podobně náročnými médii, kde se procesní hodnoty zobrazují na stroji a parametry se nastavují přímo na senzoru, je tlakový senzor PF15 vhodnou alternativou.