• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Tlakový senzor PQ Cube stanovuje nové standardy

Tlakový senzor PQ Cube stanovuje nové standardy

Robustní v každém ohledu

Díky své robustnosti je PQ Cube ideální volbou pro použití ve vakuových chapadlech a ostatních pneumatických aplikacích. Ať už jde o pouzdro se stupněm krytí IP65, mosazné zásuvky nebo osvědčenou a přesnou měřicí buňku: každý detail je konstruován pro dlouhodobé použití v náročném průmyslovém prostředí.

K dispozice je měření diferenčního tlaku

Ve verzi PQD dokáže senzor Cube měřit diferenční tlak (například na vzduchových filtrech). U provedení bez montážního adaptéru je jedno procesní připojení vedeno směrem dolů a druhé dozadu. U provedení s montážním adaptérem je zadní procesní připojení rovněž vedeno směrem dolů.

Koupit produkt