- Produktové novinky
- Displej / Obsluha / Osvětlení
- LED pásky s individuálně ovládatelnými RGB LED diodami
LED pásky s individuálně ovládatelnými RGB LED diodami
Individuálně řízené LED diody pro maximální flexibilitu a spolehlivost
Tento inovativní LED pásek umožňuje mnohem víc než jen jednobarevnou vizualizaci: až 320 RGB LED diod lze individuálně řídit z hlediska barvy i jasu. Řídicí jednotka DP1617 nabízí pro tento účel přednastavené režimy, které umožňují rychlou a snadnou tvorbu individuálních vizualizačních konceptů. Ovládání LED diod probíhá přes IO‑Link.
LED pásky s hygienickým designem a mimořádně robustním provedením jsou dostupné v délkách 250–5000 mm a hodí se pro náročné úlohy v tovární automatizaci i potravinářství. Díky integrovanému bypass systému zůstává pásek funkční i při poruše jednotlivých LED diod, což zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost celého systému.
Provozní režimy řídicí jednotky DP1617
Režim segmentů
Umožňuje rozdělit LED pásek na několik segmentů, které lze ovládat nezávisle na sobě, což poskytuje flexibilitu a umožňuje tvorbu individuálních aplikací.
Režim běžícího světelného bodu
Vytváří efekt plynulého pohybu tím, že se LED diody postupně rozsvěcují jedna za druhou. Ideální pro dynamické a atraktivní vizualizace, které vyvolávají dojem pohybu.
Režim sloupcového grafu
Vizualizuje hodnoty nebo stavy postupným rozsvěcováním LED diod v řadě (podobně jako sloupcový graf).
Režim pozice
Umožňuje přesné řízení jednotlivých skupin LED diod pro zřetelné zobrazení konkrétních pozic.