• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Displej / Obsluha / Osvětlení
  3. Volně konfigurovatelná modulární světelná věž

Volně konfigurovatelná modulární světelná věž

Zřetelně viditelné a na míru konfigurované zobrazení stavu

Modulární světelné věže s možností individuální konfigurace dovolují uživateli nastavit indikaci stavu průmyslových zařízení a systémů přesně dle jeho potřeb. Pro tento účel je k dispozici pět různě barevných LED segmentů, přičemž všechny lze stohovat na základní modul. Díky vysoké viditelnosti LED segmentů je snadné předávat vizuální informace o stavu i na větší vzdálenost.

Snadná montáž a akustická signalizace

Montáž LED segmentů je díky otočnému zámku jednoduchá a bezpečná. Každý segment je řízen samostatně pomocí digitálních 24V DC vstupů. K modulární světelné věži je možné volitelně doplnit bzučák, který například v kritických situacích zajistí zvýšenou pozornost.

Díky stupni krytí IP65 je modulární světelná věž ideální volbou i pro náročná pracovní prostředí. Univerzální montážní základna s nastavitelným úhlem umožňuje instalaci modulární světelné věže ve svislé poloze jak na horizontální, tak na vertikální povrchy.

Koupit produkt