• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Displej / Obsluha / Osvětlení
  3. Ohebný LED pásek v RGB a bílé barvě

Ohebný LED pásek v RGB a bílé barvě

Osvětlení a signalizace v jednom

LED pásky neplní pouze funkci osvětlení, například při montáži. Mohou také indikovat stav stroje prostřednictvím různých barev světla.

Flexibilní možnosti použití a různé délky zajišťují, že LED pásky jsou velmi univerzální. Díky možnosti použití hliníkových profilů je lze rychle a bezpečně upevnit a osvětlují i odlehlé rohy, aniž by vrhaly stíny.

Robustní provedení se stupněm krytí IP68 umožňuje jejich použití v různých náročných prostředích.

Široká škála barevných možností

Výkonné LED diody LED pásků jsou k dispozici v RGB a bílé. Spouštění probíhá přes čtyři digitální vstupy, které lze použít k vytvoření červené, žluté, zelené, modré, azurové a fialové barvy a čistě bílého světla. Díky ovládání PWM je možné vytvořit jakýkoli barevný odstín.

Koupit produkt