- Produktové novinky
- Senzory
- Tlakový senzor G1/2 s čelní membránou a displejem
Tlakový senzor G1/2 s čelní membránou a displejem
Robustní měřicí buňka, informace o procesu přímo na místě
Tlakový senzor PF s připojením G1/2 je ideální volbou tam, kde je potřeba přímo v systému spolehlivě monitorovat procesy s vysoce viskózními nebo abrazivními médii dopravovanými potrubím při přesně definovaných a vysokých hodnotách tlaku.
Keramická měřicí buňka je mimořádně robustní a bez problémů snáší tlakové špičky. Otočný displej poskytuje okamžité informace o procesu a senzor PF15 lze na místě nakonfigurovat pomocí osvědčeného ovládání pomocí tří tlačítek.
Čelní membrána, spolehlivé utěsnění
Čelní membrána nezanechává žádný mrtvý prostor, kde by se médium mohlo usazovat, a účinně tak brání zanášení potrubí. Mimořádně spolehlivé těsnicí řešení společnosti ifm zajišťuje, že kapalná média – například voda nebo barvy – neproniknou ani při vysokém tlaku do závitové části procesního připojení. Tím se zabraňuje usazování médií v této oblasti, jejich mísení s dalšími médii v průběhu procesu i vzniku kontaminace.
Tlakový senzor PL jako varianta bez displeje
Pro aplikace s obdobně náročnými médii, kde není potřeba displej ani parametrizace přímo na senzoru, představují tlakové senzory řady PL13/PL15 vhodnou alternativu.