• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Tlakový senzor s procesním připojením G1/8

Tlakový senzor s procesním připojením G1/8

Odolné senzory pro pneumatické aplikace

Snímače tlaku mají procesní připojení G1/8 v kombinaci se svařovanou tenkovrstvou měřicí buňkou. Tato technologie nabízí bezkonkurenční poměr cena/výkon a zároveň zajišťuje vysokou přesnost měření ve velmi kompaktním a robustním pouzdře s plochou pouhých 19 mm.

Další výhody

Díky svařované měřicí buňce lze senzory používat v pneumatických aplikacích i v aplikacích s inertním plynem.

Další výhodou v průmyslových aplikacích je robustní pouzdro z nerezové oceli. To je opatřeno laserovým označením, díky němuž je snímač trvale identifikovatelný i v náročných podmínkách.

Technologie IO-Link umožňuje snímači tlaku nepřetržitě přenášet systémový tlak a odesílat další diagnostické údaje, například čítače špiček. IO-Link navíc umožňuje přenos dat beze ztrát: ztráty při konverzi jsou vyloučeny a vnější vlivy, např. magnetické pole, nemají na přenos dat žádný vliv.