- Produktové novinky
- Senzory
- Hygienický průtokoměr s rozhraním IO-Link
Hygienický průtokoměr s rozhraním IO-Link
Už žádná slepá místa v digitálním procesu
Senzor SM Foodmag posouvá měření průtoku tekutých a krémových potravin na novou úroveň. IO-Link umožňuje digitální přenos dat z procesu a eliminuje poslední slepé místo v plně digitalizovaném a transparentním výrobním prostředí. Na místě instalace displej a ze všech stran viditelná stavová LED indikují aktuální stav.
Měření toho, co je důležité
Senzor detekuje aktuální průtok, celkový objem a směr proudění a také přítomnost média (často se označuje jako detekce prázdného potrubí). Do řídicího systému a na úroveň IT přenáší také vodivost a teplotu. Tím se snižuje potřeba dalších měřicích míst.
Pohodlí, přehlednost, bezpečnost
Integrace senzoru SM Foodmag probíhá téměř automaticky: Standardní konektor M12 a patentované kabely umožňují rychlé, vodotěsné a bezchybné připojení. Běžné instalační rozměry spolu s volitelnými těsněními a procesními adaptéry usnadňují dodatečnou montáž do stávajících systémů. Konfigurace parametrů je rychlá a intuitivní díky navigaci v nabídce aplikace a průvodci instalací.