• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Kvádrové induktivní senzory

Kvádrové induktivní senzory

Posouváme prověřené řešení na vyšší úroveň

Díky komplexnímu redesignu se kvádrové induktivní senzory opět dostávají do popředí. Díky rozšířenému dosahu snímání nabízejí větší flexibilitu při instalaci. Kromě toho byla do optimalizovaného a robustnějšího pouzdra integrována jasně viditelná LED dioda, která usnadňuje identifikaci a vizuální kontrolu stavu v provozu. Vylepšený výkon nyní umožňuje, aby i verze určené původně jen pro nezapuštěnou montáž mohly být instalovány i jako částečně zapuštěné.

Snadná výměna i náhrada

Ale některé věci zůstaly stejné: Rozměry zůstávají stejné jako u předchozích modelů. Díky tomu je přechod na nové modely bezproblémový a montáž v místech s omezeným prostorem je stále stejně jednoduchá.

Díky specifikovaným upevňovacím bodům je výměna senzoru snadná – přesná poloha a tím i spolehlivá detekce objektů zůstávají zachovány bez nutnosti dalšího nastavování.

Koupit produkt