• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Induktivní kruhové senzory monitorují průtok materiálu v podávacích systémech

Induktivní kruhové senzory monitorují průtok materiálu v podávacích systémech

Monitorování drobných objektů v rozsahu 360°

Induktivní kruhové senzory slouží v podávacích systémech k detekci kovových objektů (např. šroubů či matic) během jejich přepravy trubicemi. Objekty jsou identifikovány při rychlostech až do 35 m/s, a to bez ohledu na jejich velikost. To umožňuje přesné počítání a efektivní řízení toku materiálu. Spolehlivě jsou detekovány případy, kdy dojde k zablokování, zastavení i chybnému transportu (absence dílu nebo více dílů současně).

Použití ve statických i dynamických aplikacích

Kruhové senzory pracují buď staticky, nebo dynamicky: Statické senzory detekují trvale přítomné kovové objekty, např. pro účely sledování úrovně hladiny. Dynamické senzory reagují pouze na procházející díly a hodí se tak pro počítání kusů nebo řízení toku. Obě verze zajišťují bezproblémový výrobní proces v montážních systémech.

Funkce rozhraní IO-Link

Citlivost se nastaví snadno pomocí potenciometru. Rozšířené parametry, jako je prodloužení pulzu, elektrické provedení (PNP/NPN) a výstupní funkce (NO/NC), lze konfigurovat prostřednictvím IO-Link. Senzor navíc nabízí funkce specifické pro IO-Link, jako je počítání kusů a diagnostické funkce.

Koupit produkt