- Produktové novinky
- Senzory
- Optovláknové zesilovače pro precizní detekci objektů
Optovláknové zesilovače pro precizní detekci objektů
Pohodlná instalace a obsluha
Zesilovač pro vláknovou optiku OCF je ideální pro detekci i těch nejmenších nebo nejprůhlednějších objektů v omezených prostorách. Díky tomu je osvědčená technologie optických vláken jednodušší a uživatelsky přívětivější než kdykoli předtím.
To je zřejmé již při instalaci: dvě pružinové polohovací výstupky umožňují montáž OCF na lištu DIN jednou rukou. Systém fibrelock zjednodušuje montáž a zajištění optických vláken. Zařízení lze snadno nakonfigurovat díky OLED displeji a instalační nabídce s průvodcem.
Dokonalá vláknová optika pro každou situaci
Hledáte optická vlákna, která odolají vysokým teplotám, agresivním chemikáliím nebo mechanickému namáhání v energetických řetězech – a zároveň jsou dostatečně flexibilní, aby se ohýbala i kolem těch nejmenších poloměrů? Náš internetový obchod nabízí široký výběr optických vláken.