- Produktové novinky
- Senzory
- Nová generace snímačů vzdálenosti OGD
Nová generace snímačů vzdálenosti OGD
Ještě vyšší výkonnost
Nová generace osvědčených snímačů vzdálenosti řady OGD kombinuje všechny výhody svých předchůdců v jediném zařízení. Uživatel má nyní možnost volby provozních režimů pro optimalizaci z hlediska vysokých měřicích vzdáleností, maximální přesnosti nebo vysokých měřicích frekvencí. To snižuje počet variant a zároveň umožňuje optimální přizpůsobení široké škále aplikací.
Laser třídy 2 = dvojnásobný měřící dosah
Ve verzi s laserem třídy 2 zdvojnásobuje senzor OGD svůj dosah a detekuje objekty až do vzdálenosti 4 metrů. Dokonce i tmavé, reflexní nebo jinak náročné objekty jsou spolehlivě detekovány díky novému režimu černých objektů.
Univerzální použití
Senzory řady OGD měří hodnoty vzdálenosti s milimetrovou přesností. Jsou ideálními pomocníky pro určování polohy předmětů nebo kontrolu přítomnosti, například při kontrole kvality. Hodnoty odrazivosti lze také využít například k identifikaci při třídění. Oblasti použití jsou široké: ať už se jedná o manipulační techniku, robotiku, automatizaci montáže, dopravníkové technologie nebo logistiku; nové snímače OGD jsou univerzálním řešením problémů pro vaši automatizaci!
Provedení do normálního nebo náročného prostředí?
Výběr je na vás. Nyní nabízíme OGD v plastových i nerezových pouzdrech.
Uživatelsky přívětivé
Vzhledem k tomu, že jsou nové senzory OGD zpětně kompatibilní, mohou při nahrazování starších zařízení bez problémů převzít sady parametrů předchozí generace.