• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Bodový hladinový senzor LMH s keramickou měřicí špičkou

Bodový hladinový senzor LMH s keramickou měřicí špičkou

Spolehlivá detekce úrovně hladiny při procesech fritování, pasterizace a kondenzace

Bodový senzor pro měření úrovně hladiny LMH zajišťuje spolehlivou detekci média, ať už je médium na vodní nebo olejové bázi, a to i při trvale vysokých teplotách až do 250 °C. V průmyslové výrobě potravin, jako je fritování, pasterizace mléka nebo procesy CIP/SIP, senzor pomáhá udržovat stálou kvalitu procesu. Totéž platí pro vysokoteplotní aplikace ve farmaceutickém, chemickém a biotechnologickém průmyslu.

Senzor pro bodovou detekci hladiny a měření teploty

Měřicí špička je vyrobena z čisté robustní keramiky, kterou společnost ifm běžně používá. Díky vysoké odolnosti vůči abrazivním médiím je u senzoru LMH zajištěna dlouhá životnost. Schopnost senzoru přenášet prostřednictvím IO-Link teplotu média i informaci o bodovém měření hladiny snižuje potřebu dalších měřicích míst.

Potlačení usazenin pro zajištění přesných a spolehlivých výsledků

Senzor LMH nabízí účinné potlačení usazenin média, které je již známé z bodového senzoru pro měření úrovně hladiny LMT. Nesprávné spínání, které by mohlo vést k vyprázdnění nebo přeplnění nádob, je vyloučeno.

Flexibilita díky systému těsnění

Bodový senzor pro měření úrovně hladiny je navržen pro použití jak v hygienických, tak v průmyslových prostředích. Přizpůsobení individuálním podmínkám je usnadněno díky propracovanému systému těsnění.

Koupit produkt