OCF senzor s optickými vlákny
Pohodlná instalace a obsluha
Kdekoli je potřeba detekovat drobné nebo průhledné objekty v instalačních podmínkách, kde není prostoru nazbyt, jsou senzory s vláknovou optikou tou nejlepší volbou. Senzor s vláknovou optikou OCF činí tuto technologii z hlediska použití ještě jednodušší a spolehlivější.
Dva pružinové polohovací výstupky umožňují montáž senzoru OCF na lištu DIN jednou rukou. Systém fibrelock zjednodušuje montáž a zajištění optických vláken. Po zvolení jednoho ze šesti provozních režimů a inteligentních funkcí údržby funguje senzor OCF spolehlivě za všech podmínek, čímž přispívá k vysokému výkonu a dostupnosti výrobního zařízení.
Optimální výkon v každé aplikaci
Šest provozních režimů pro přesnou detekci v rámci široké škály aplikací.
Dvoukanálové připojení: Chytře a rychle
Dva spínací výstupy pro urychlení procesů a diagnostiku prostřednictvím IO-Link.
Rychlé nastavení a intuitivní navigace pomocí menu
displeje OLED, logické ovládání pomocí 3 tlačítek a menu s průvodcem v 9 jazycích.
Inteligentní upínací systém a mechanismus zajištění vláken
Instalace bez použití nářadí a snadné zasunutí optických vláken.
Detekce drobných objektů
Šrouby ve spirálovém dopravníku
- Úloha: Zkontrolovat, zda je lišta naplněna pro další krok zpracování.
- Výzva: Drobné součástky a omezený instalační prostor kvůli vodicí liště.
Klíčová výhoda:
- Díky zaostřenému optickému systému a velmi malým průměrům světelného bodu lze detekovat každou jednotlivou součástku. Kromě toho lze objekty počítat pomocí IO-Link.
Detekce velmi rychlých objektů
Stáčecí linka
- Úloha: Zkontrolovat plnění lahví a ověřit, že mají uzávěry
- Výzva: Lahve se pohybují velmi rychle.
Zásadní výhoda:
- Díky dvoukanálovému připojení lze detekovat rychle se pohybující láhve a zároveň využívat diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link.
Detekce obtížně identifikovatelných objektů
Kontrola úrovně
- Úloha: Zjistit, zda bylo v průhledných nádobách dosaženo minimální úrovně hladiny.
- Výzva: Nádoba i kapalina jsou průhledné.
Klíčová výhoda:
- Šest provozních režimů a další funkce zabraňují chybnému spínání a zajišťují dlouhodobou funkční stabilitu, a to i u objektů, které je obtížné detekovat.
Použití v náročných podmínkách
Monitorování polohy
- Úloha: Zkontrolovat optimální umístění komponenty
- Výzvy:
Prostor pro montáž je omezený. Často se používá olej nebo chemikálie.
Zásadní výhody:
- Díky odolnosti vůči různým agresivním médiím je spolehlivá detekce možná i v obtížných podmínkách. Funkce „Clean me“ navíc umožňuje sledovat stupeň znečištění prostřednictvím IO-Link, což podporuje prediktivní údržbu.
Perfektní volba pro každou aplikaci
Různé snímací hlavy a nejvyšší kvalita přenosu s minimálními poloměry ohybu a odolností proti vícenásobnému ohybu činí z optických vláken ideální volbu pro jakékoli použití. Optická vlákna také odolávají namáhání při použití v tažných řetězech nebo v přítomnosti chemikálií či vysokých teplot.
- Extrémně malé poloměry ohybu a velký počet ohybových cyklů
Velmi flexibilní s minimálním poloměrem ohybu 1 mm a až 1 milionem ohybových cyklů - Vysoká odolnost vůči teplotám a chemickým látkám
Odolnost vůči teplotám do 290 °C a náročnému prostředí díky plášti z nerezové oceli a/nebo kovu a silikonu - Široká škála snímacích hlavic
Liší se nejen materiálem, velikostí, principem fungování a konstrukcí, ale také dosahem a úhlem vyzařování světla