Inovujeme s vášní a nadšením
Více než
1400 patentů
A každý rok k nim přibude více než 100 dalších. Protože vždy myslíme dopředu. Pro nás i pro naše zákazníky.
Více než
1500 inovátorů
Naši výzkumní a vývojoví pracovníci jsou hybnou silou našeho pokroku.
12 %
na inovace
Inovační procesy stojí peníze. Dnes víc než kdy dřív. To je oblast, do které důsledně investujeme.
Dokonalost v
inovacích a designu
Inovace musí být vhodné pro každodenní použití. O našem úspěchu svědčí ocenění, jako jsou Hermes Award nebo Red Dot Award.
Příběh úspěchu společnosti ifm je založen na neustálých inovacích. Začal se psát roku 1969 (kdy byla společnost založena) vynálezem induktivního bezdotykového snímače. Tím byly zároveň položeny základy komplexní automatizace průmyslu. Dnes se moderní induktivní senzory používají napříč všemi průmyslovými odvětvími v milionech aplikací a staly se nepostradatelnou součástí průmyslu.
Průlomová světová prvenství
V průběhu let společnost uvedla na trh řadu dalších inovativních produktů. Od induktivních celokovových bezpečnostních senzorů, vibračních senzorů a hygienických senzorů průtoku s IO-Link přes uživatelsky přívětivou platformu IIoT bez nutnosti programování až po optoelektronické senzory a 3D kamery s technologií PMD s vysokým výkonem. Inovace ifm znovu a znovu nastavují nové standardy.
Pomáháme utvářet budoucnost automatizace
A také při vývoji inovativních a průlomových standardů v oblasti automatizace stojí ifm vždy v čele. Prostřednictvím technologií AS-i, IO-Link a nové bezdrátové technologie mioty společnost ifm aktivně utváří budoucnost průmyslové automatizace a digitalizace.
Inovace v akci
Jak úspěšně zavádět inovace do každodenních průmyslových procesů? Společnosti téměř ve všech průmyslových odvětvích využívají naši spolehlivou senzorovou technologii a digitální řešení k otevírání nových možností.
Omnia
Společnost Easybräu-Velo, která je součástí skupiny Omnia Technologies, vyvíjí kompletní varny pro výrobu piva. Pro zefektivnění procesu vaření piva společnost využívá inovativní automatizační řešení od společnosti ifm – specialisty na automatizaci.
Ford
Díky inovativní bezdrátové technologii mioty může Ford spolehlivě a energeticky úsporně přenášet data na velké vzdálenosti. Inteligentní propojení senzorů umožňuje prediktivní údržbu a zároveň zvyšuje provozní spolehlivost a energetickou účinnost.
CVA
Společnost CVA pomocí inteligentní senzorové technologie a platformy IIoT moneo digitalizuje proces monitorování více než 30 vodních elektráren. Toto inovativní řešení pro monitorování stavu umožňuje spolehlivé monitorování na dálku a přispívá tak k efektivní a udržitelné výrobě energie.
Ne pro inovace samotné, ale pro jejich skutečný přínos
Ve společnosti ifm využíváme naše odborné znalosti a nadšení k vývoji inovativních produktů. Naším cílem však nejsou inovace pro inovace. Snažíme se našim zákazníkům prostřednictvím nových produktů, technologií a řešení přinášet zisk, pokrok a přidanou hodnotu.
ifm jako na dlani
Získejte přehled o společnosti ifm. Čím se odlišujeme? Za čím si stojíme?
Udržitelnost
ifm se zasazuje o udržitelný vývoj produktů a inovativní technologie.
my ifm
Váš osobní účet vám umožní rychle a efektivně spravovat vaše objednávky.
Veletrhy
ifm se účastní veletrhů po celém světě, kde představuje své inovace.