• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Convertidor de frecuencia-corriente programable

Convertidor de frecuencia-corriente programable

Monitorización del accionamiento

En muchos sectores industriales, los accionamientos u otras máquinas rotativas deben funcionar a una velocidad definida. Con la ayuda de sensores externos instalados en ejes o ruedas motrices, es posible generar señales basadas en la velocidad, que, a su vez, son analizadas mediante el convertidor de frecuencia-corriente. Los daños en el accionamiento, como el deslizamiento o incluso la rotura de una correa trapezoidal, pueden detectarse a tiempo comparando los valores de referencia y señalizarse mediante una señal de conmutación. Al mismo tiempo, el equipo emite una señal de corriente o tensión proporcional a la velocidad, que puede transmitirse a un sistema de control superior o utilizarse para otros procesos de control.

Unidad de evaluación de alto rendimiento

IO-Link se utiliza para transmitir el valor de medición en formato digital. También permite configurar cómodamente las amplias opciones de parametrización, como el escalado de las señales de salida analógicas o los puntos de conmutación. Especialmente práctica es la unidad de evaluación, que puede funcionar tanto con 24 V DC como con 110...250 V AC. El equipo proporciona 24 V DC para la alimentación del sensor.