• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Alimentación de tensión
  3. Directamente sobre el terreno

Directamente sobre el terreno

Alimentación directamente sobre el terreno

Cada vez son más los usuarios que instalan los componentes de control de forma descentralizada en la máquina en lugar de en el armario de control, por ejemplo, maestros IO-Link u otros módulos de campo.

En el caso de la alimentación clásica desde el armario de control, se producen caídas de tensión críticas debido a las elevadas corrientes que pasan por los largos cables. Para evitarlo, ifm ofrece una potente fuente de alimentación para un montaje directo sobre el terreno.

Protección en el circuito secundario

Los fusibles electrónicos integrados protegen de forma fiable los componentes conectados a la fuente de alimentación de 24 V contra sobrecorriente y cortocircuitos.

Mayor fiabilidad

Los fusibles electrónicos detectan con fiabilidad los cortocircuitos incluso con resistencias de cable altas. Gracias a los cuatro circuitos de salida con fusibles individuales, un circuito defectuoso se desconecta de forma selectiva, mientras que los circuitos intactos siguen funcionando de forma fiable.

Incluso con picos de corriente elevados, como cuando se conmutan cargas capacitivas, la alimentación está garantizada.

Funciones adicionales con IO-Link

  • Ajuste de la tensión de salida
  • Transmisión de la tensión real del lado primario y secundario
  • Transmisión de la corriente actual por canal
  • Transmisión del canal activado en caso de fallo
  • Restablecimiento del canal activado