• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

La tecnología inteligente facilita el trabajo a los vitivinicultores

Soluciones para todas las etapas de la vinificación

La elaboración del vino es a la vez arte y ciencia. Mediante un uso específico de la tecnología, las empresas vitivinícolas pueden lograr una mayor calidad y eficiencia tanto en el viñedo como en la bodega.

Desde sensores hasta soluciones digitales para la Industria 4.0: la tecnología de ifm garantiza la calidad y la coherencia en cada una de las fases del proceso de elaboración del vino:

  • Protección de las uvas y las vides durante la vendimia
  • Óptimo control de la temperatura durante la fermentación
  • Óptima extracción del color, aromas y taninos durante la maceración
  • Garantía de una maduración y envejecimiento óptimos del vino
  • Eliminación de precipitados y otras partículas no deseadas del vino durante la clarificación
  • Control de los procesos de embotellado y envasado

¿Qué lugar ocupa ifm en el proceso de elaboración del vino?

Si tu objetivo es producir vino de alta calidad manteniendo los costes dentro de unos límites razonables, ifm te ofrece las soluciones que necesitas.

Desde el viñedo hasta la bodega, nuestros sensores resisten las más altas exigencias y ofrecen una elevada protección contra las influencias ambientales, carcasas de acero inoxidable tan robustas como compactas, así como un rendimiento muy superior al de los productos convencionales del sector.

Monitorización
Controla la calidad de tus vinos las 24 horas del día con nuestros sensores.

Digitalización
Gracias a la conectividad digital de las técnicas de cultivo del viñedo y elaboración del vino obtendrás información valiosa.

Optimización
Mediante los conocimientos adquiridos podrás tomar las medidas adecuadas y mejorar la calidad de tus productos.