Detección de objetos a largo alcance para superficies difíciles
La información más importante de un vistazo:
- Carcasa de plástico M18 con dos longitudes de montaje: 60 mm y 98 mm
- Robusta carcasa de acero inoxidable para aplicaciones exigentes
- Amplios alcances disponibles de 300 mm a 2200 mm
- Alcance de hasta 1,2 m en el modelo M18 Cube y 2,2 m en el modelo M18
- El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
- Sistema réflex disponible para detección de objetos independientemente de la orientación
- Salida digital y analógica para la detección de valores límites y distancia
- Sencillísimo ajuste mediante botón teach, aprendizaje por cable o IO-Link
La alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calculada mediante medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no son relevantes. Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria son detectadas eficazmente.
Elevado rendimiento
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 proporcionan una zona ciega especialmente pequeña y alcances amplios que solo se suelen conseguir con sensores con un diseño bastante más grande. En caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos tienen sus limitaciones.