• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Prodotti – Novità
  3. SMF magnetico-induttivo
  4. SMF - Performance

SM Foodmag - Performance

Il flussimetro magneto-induttivo SM Foodmag è un misuratore di portata affidabile con una precisione di ±0,5%, subito pronto all’uso. I rispettivi intervalli di precisione sono riportati nel calcolatore:

Esempi di calcoli della precisione e dell’affidabilità

La maggior parte dei flussimetri di ifm utilizza un calcolo della precisione in due parti, basato sulla portata misurata (MW) e sul valore finale (MEW). Tuttavia, SM Foodmag utilizza un offset di velocità al posto del valore finale. La precisione di SMF420, ad esempio, è indicata come segue:

± (0,5% MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s in un tubo con diametro interno di 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Per MW = 500 l/min, precisione = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Il calcolo della precisione di ripetibilità non è coerente sull'intero campo di misura della portata del dispositivo, ma può essere effettuato per ogni valore di misura. Ad esempio, la precisione di ripetibilità di SMF420 a 500 l/min (MW) è indicata come segue:

± (0,1% MW)
Precisione di ripetibilità = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min