• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Scelta in base al fluido
  3. Gas

Misurazione di fluidi gassosi

Note:
perfettamente adatto

molto adatto

adatto

inadatto


disponibile

non disponibile
parzialmente adatto - in questo caso rivolgersi ai nostri tecnici +41 62 388 80 30
Sensori calorimetrici
in linea
Sensori calorimetrici
a immersione
Dettagli prodotto Dettagli prodotto

Principio di misura

Calorimetrico

Calorimetrico

Precisione

Perdita di pressione

Rilevamento della direzione

Conteggio volumetrico (totalizzatore)

Fluidi:

Fluidi non conduttivi

Liquidi chimici
a bassa concentrazione
es. soda caustica <5%

Idoneità alimentare*

Resistente a

Variazioni di temperatura

Variazioni della viscosità

Presenza di aria

Particelle

Picchi di pressione

Depositi

Vibrazioni

Montaggio

Tratto di tubazione a monte non necessario

* Per i dettagli sui fluidi esatti, fare riferimento alla rispettiva scheda tecnica del prodotto.

Sensori calorimetrici in linea Particolarità



Principio di misura:

Serie di prodotti

  • SD, SDG

Campo di misura

  • 0,02...17480 m3/h

Diametro nominale

  • DN8...DN200

Temperatura del fluido

  • -10...60 °C

Resistenza alla pressione

  • Fino a 50 bar

Requisito:

  • Da considerare tubi lineari a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Elevata precisione di misura
  • Elevata dinamica di misura
  • Minima perdita di pressione

Valori di processo:

  • Misurazione volume complessivo / totalizzatore
  • Flusso
  • Temperatura
  • Pressione
  • Stato del dispositivo / diagnostica

Sensori calorimetrici a immersione

Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti

  • SI, SA e SF

Diametro nominale

  • Indipendente dal diametro nominale

Campo di misura

  • Liquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Precisione

  • Liquido ± (7% del valore misurato + 2% del valore finale)
  • Gas ± (10% del valore misurato + 2% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistenza alla pressione

  • Fino a 300 bar

Requisito:

  • Da considerare tratti di tubazione a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Industria delle acque
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Indipendente dal diametro dei tubi
  • Versatile scelta del materiale per componenti a contatto con il fluido
  • Semplice messa in servizio

Valori di processo:

  • Velocità di flusso puntuale
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnostica
  • Flusso calcolato