• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Scelta in base al fluido
  3. Acqua deionizzata

Misurazione di acqua deionizzata

Note:
perfettamente adatto

molto adatto

adatto

inadatto


disponibile

non disponibile
parzialmente adatto - in questo caso rivolgersi ai nostri tecnici +41 62 388 80 30
Ultrasuoni Vortex Sensori calorimetrici
a immersione
Dettagli prodotto Dettagli prodotto Dettagli prodotto

Principio di misura

Ultrasuoni

Vortex

Calorimetrico

Precisione

Perdita di pressione

Rilevamento della direzione

Conteggio volumetrico (totalizzatore)

Fluidi:

Fluidi non conduttivi

Liquidi chimici
a bassa concentrazione
es. soda caustica <5%

Idoneità alimentare*

Resistente a

Variazioni di temperatura

Variazioni della viscosità

Presenza di aria

Particelle

Picchi di pressione

Depositi

Vibrazioni

Montaggio

Tratto di tubazione a monte non necessario

* Per i dettagli sui fluidi esatti fare riferimento alla rispettiva scheda tecnica del prodotto.

Vortex Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti:

  • SV

Diametro nominale (DNxx)

  • DN6...DN25

Campo di misura

  • 0,5...150 l/min

Precisione

  • ± 2 % del valore finale

Temperatura del fluido

  • -15...125°C

Resistenza alla pressione

  • 16 bar

Requisito:

  • Nessuna vibrazione nell'impianto
  • Nessuna variazione della viscosità
  • Da considerare tratti di tubazione a monte e a valle

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Elettronica
  • Acqua

Caratteristiche

  • Minima perdita di pressione
  • Guida alla regolazione grazie al display full text
  • Versione 12 V

Valori di processo

  • Flusso
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnostica
Vai a inizio pagina
Ultrasuoni Particolarità



Principio di misura:

Serie di prodotti:

  • SU, SUH

Diametro nominale (DNxx)

  • DN15...DN100

Campo di misura

  • 0,5...6000 l/min

Precisione

  • ± (1 % del valore di misura + 0,5 % del valore finale)*

Temperatura del fluido

  • -40…120 °C

Resistenza alla pressione

  • Fino a 100 bar

Requisito:

  • Nessuna variazione della viscosità
  • Da considerare tubi lineari a monte e a valle

Settori:

  • Industria alimentare
  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Macchine mobili
  • Acqua e acque reflue

Caratteristiche:

  • Tubo continuo in acciaio inox senza
    corpi di interferenza interni, parti mobili o guarnizioni
  • Uscita aciclica dell'intensità del segnale come indicatore
    di variazioni nell'applicazione
  • Messa in servizio guidata
  • Minima perdita di pressione
  • LED dello stato di funzionamento

Valori di processo:

  • Misurazione volume complessivo / totalizzatore
  • Flusso
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnostica

* A seconda della variante di prodotto

Sensori calorimetrici a immersione

Particolarità


Principio di misura:

Serie di prodotti

  • SI, SA e SF

Diametro nominale

  • Indipendente dal diametro nominale

Campo di misura

  • Liquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Precisione

  • Liquido ± (7% del valore misurato + 2% del valore finale)
  • Gas ± (10% del valore misurato + 2% del valore finale)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistenza alla pressione

  • Fino a 300 bar

Requisito:

  • Da considerare tratti di tubazione a monte e a valle
  • Fluido conduttivo alla temperatura
  • Evitare variazioni di temperatura

Settori:

  • Industria automobilistica
  • Robotica e automazione
  • Industria delle acque
  • Automazione navale
  • Industria alimentare

Caratteristiche:

  • Indipendente dal diametro dei tubi
  • Versatile scelta del materiale per componenti a contatto con il fluido
  • Semplice messa in servizio

Valori di processo:

  • Velocità di flusso puntuale
  • Temperatura
  • Stato del dispositivo / diagnostica
  • Flusso calcolato
Vai a inizio pagina