Cablaggio intelligente e semplice con IO-Link
L’OEM ottiene un risparmio in termini di costo e tempo fino al 60% durante la messa in servizio
Costi per la strumentazione ridotti del 30%
Tempi di montaggio ridotti del 60%
ROI del 250% dopo un anno
Risultati
- Preparazione a Industria 4.0 con prodotti IO-Link
- Risparmi quantificabili fino al 30% per tipo di macchina
- Riduzione dei tempi di montaggio e messa in servizio del 60%
- Risparmio totale all’anno: 100.000 €
La sfida
L’azienda fornisce impianti su misura per diversi processi produttivi. Nell'industria alimentare e delle bevande, gli impianti devono essere conformi a rigide direttive, come gli standard 3A SSI oppure EHEDG. Nel rispetto di tali direttive, gli impianti di produzione vengono progettati secondo criteri igienici al fine di garantire la massima sicurezza possibile dei prodotti.
Per gli OEM, che producono numerosi macchinari personalizzati in base a specifiche esigenze del cliente, la versatilità e un’installazione semplice dei componenti di automazione utilizzati costituiscono un vantaggio competitivo decisivo. Le personalizzazioni per il cliente pongono tuttavia i produttori di fronte a numerose sfide. Per far fronte a questa situazione, sono assolutamente indispensabili efficienza, tempi di messa in servizio ridotti, sicurezza e affidabilità degli impianti. Il sistema di automazione precedente con cablaggio parallelo non era più in grado di offrire tali possibilità a causa della scarsa flessibilità e degli elevati costi di montaggio.
Panoramica del sistema IO-Link
La soluzione: perché ifm?
Grazie all’utilizzo dei prodotti IO-Link di ifm, l’azienda riesce a garantire una maggiore efficienza, costi inferiori e maggiore flessibilità nella tecnologia di automazione, garantendo al contempo la possibilità di lavorare in modo standardizzato. La forza vendita di ifm ha analizzato la situazione reale in loco e ha sviluppato un’architettura di rete adeguata alle esigenze individuali del cliente. In questo contesto, il master IO-Link svolge un ruolo centrale: consente di adattare il cablaggio in modo rapido e semplice a diversi tipi di macchine, riducendo i costi di installazione e cablaggio. Grazie al grado di protezione IP69K, il master IO-Link può essere utilizzato direttamente sul campo, rendendo superflue le scatole di derivazione locali.
La comunicazione digitale consente l’utilizzo di cavi standard non schermati, riducendo così il numero delle tipologie di cavi necessarie rispetto al passato. Il montaggio è rapido e semplice grazie al principio "plug and play" con connettori M12 che garantiscono un cablaggio corretto ed eliminano potenziali fonti di errore. Inoltre, non occorre scalare i segnali analogici, non sono più necessarie schede d’ingresso analogiche e il sistema di controllo risulta più snello. Oltre all’ottimizzazione dell’architettura di rete, gli esperti di ifm offrono ai clienti corsi di formazione sull’uso di IO-Link, per facilitare il passaggio alla tecnologia digitale.