- Novità prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Telecamera 2D/3D completamente integrata, adatta a macchine mobili
Telecamera 2D/3D completamente integrata, adatta a macchine mobili
Deep Learning al massimo livello, made by ifm
Nelle macchine mobili e difficili da manovrare, un affidabile sistema di rilevamento delle persone è essenziale. La prima telecamera 2D/3D al mondo basata sull’AI con tecnologia PMD, progettata specificamente per macchine mobili, combina un eccellente rilevamento delle persone con la comprovata tecnologia 3D PMD per il rilevamento degli ostacoli. Grazie alla fusione dei sensori 2D e 3D e ad un potente processore AI, questa soluzione offre prestazioni di rilevamento senza precedenti, il tutto in un sistema completamente integrato.
Riconoscimento di persone supportato dall’AI per una sicurezza in tempo reale
La telecamera intelligente distingue in modo affidabile tra persone e altri ostacoli, trasmettendo segnali di avviso graduali al conducente in caso di pericolo. Gli avvisi vengono trasmessi solo quando una collisione con persone o ostacoli, potenzialmente pericolosa, è imminente; gli allarmi inutili vengono evitati per non distrarre il conducente.
Il sistema di rilevamento degli ostacoli integrato funziona in modo completamente autonomo, senza hardware aggiuntivo. Il sistema monitora autonomamente eventuali manomissioni o malfunzionamenti, come ad esempio nel caso di sporcizia sul parabrezza o cadute di tensione. Inoltre, un video in tempo reale viene trasmesso tramite Fast Ethernet, in formato H.264, H.265 oppure MJPEG.
Configurabile: logica personalizzata, direttamente nella telecamera
Con O3M AI, l’operatore può eseguire logiche proprie e funzioni matematiche complesse direttamente sulla telecamera, nonché trasferire i risultati al sistema di controllo della macchina tramite le interfacce disponibili. Inoltre, è possibile creare overlay personalizzati e visualizzarli nel video in tempo reale in base agli eventi. Nel software di parametrizzazione Vision Assistant, le regolazioni possono essere facilmente implementate utilizzando l’interfaccia drag and drop.