• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Monitoraggio della velocità parametrizzabile

Monitoraggio della velocità parametrizzabile

Gustav Eirich gross

Monitoraggio della trasmissione

In molti settori industriali, le trasmissioni o altre macchine rotanti devono funzionare a una velocità definita. Grazie a sensori esterni montati sugli alberi o sulle ruote motrici è possibile generare segnali dipendenti dalla velocità e analizzarli tramite questi controllori di velocità. Danni alla trasmissione, come cinghie trapezoidali che slittano o addirittura si rompono, possono essere rilevati tempestivamente tramite un confronto con i valori nominali e segnalati tramite un segnale di commutazione. Allo stesso tempo, il dispositivo DW3003 trasmette un segnale di corrente o tensione proporzionale alla velocità, che può essere trasferito a un sistema di controllo superiore o utilizzato per altri processi di regolazione.

Unità di valutazione performante

Il valore di misura può essere trasmesso in forma digitale tramite IO-Link. È inoltre possibile impostare comodamente le numerose opzioni di parametrizzazione, ad esempio la scalatura dei segnali di uscita analogici o i punti di commutazione.

Estremamente funzionale: l’unità di valutazione può essere alimentata sia con 24 V DC che con 110...250 V AC. Il dispositivo fornisce una tensione di 24 V DC per l’alimentazione del sensore.