- Novità prodotti
- Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
- Strisce LED con LED RGB controllabili singolarmente
Strisce LED con LED RGB controllabili singolarmente
LED controllati singolarmente per massima flessibilità e affidabilità
Questa innovativa striscia LED offre molto più della semplice visualizzazione in un unico colore: fino a 320 LED RGB possono essere controllati singolarmente in colore e luminosità. Il controller DP1617 offre modalità preprogrammate che permettono un'implementazione rapida e semplice di soluzioni di visualizzazione personalizzate. Il comando avviene tramite IO-Link.
Le strisce LED, dal design igienico ed estremamente robuste, sono disponibili in lunghezze da 250 mm a 5000 mm, cosa che le rende ideali per le applicazioni più esigenti nell'automazione industriale, ma anche nel settore alimentare. Grazie a un sistema di bypass integrato, la striscia rimane funzionante anche in caso di guasto dei singoli LED, aumentando così l'affidabilità e prolungando la vita utile del sistema.
Modalità operative del controller DP1617
Segment Mode
Consente di suddividere la striscia LED in più segmenti, controllabili in modo indipendente, per applicazioni flessibili e personalizzate.
Running Light Point Mode
Crea un effetto di movimento fluido accendendo i LED uno dopo l'altro. Ideale per visualizzazioni dinamiche e d’effetto che trasmettono una sensazione di movimento.
Bargraph Mode
Visualizza valori o stati accendendo i LED in sequenza, in modo simile ad una barra di avanzamento.
Position Mode
Consente un controllo preciso dei singoli gruppi di LED per visualizzare univocamente determinate posizioni.