• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Il sensore di pressione PQ Cube stabilisce nuovi standard

Il sensore di pressione PQ Cube stabilisce nuovi standard

Robusto in ogni dettaglio

Grazie alla sua robustezza, il PQ Cube è ideale per essere utilizzato su pinze a vuoto e su qualsiasi altra applicazione pneumatica. L’involucro IP65, i connettori in ottone e la collaudata cella di misura precisa sono stati progettati per un utilizzo continuo in ambienti industriali esigenti.

Misurazione della pressione differenziale possibile

La versione PQD Cube misura la pressione differenziale, ad esempio sui filtri dell'aria. Nella versione senza adattatore di montaggio, un raccordo a processo è orientato verso il basso e uno verso la parte posteriore. Nella variante con adattatore di montaggio, anche il raccordo posteriore viene deviato verso il basso.

Acquista prodotto