• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Visualizzare / Utilizzare / Illuminare
  3. Striscia LED flessibile con luce RGB e bianca

Striscia LED flessibile con luce RGB e bianca

Illuminazione e segnalazione in un unico dispositivo

Le strisce LED non servono soltanto per l’illuminazione, come ad esempio durante i lavori di assemblaggio. Consentono inoltre una segnalazione versatile dello stato della macchina tramite diversi colori.

Grazie alla flessibilità delle possibili applicazioni e alle diverse lunghezze, le strisce LED flessibili sono estremamente versatili. Grazie all’utilizzo opzionale di profili in alluminio, possono essere montate in modo rapido e sicuro e illuminano anche gli angoli più remoti senza creare ombre.

Il design robusto con grado di protezione IP68 ne permette l'utilizzo in ambienti con condizioni difficili.

Numerose opzioni di colore

I potenti LED delle strisce flessibili sono disponibili con luce RGB e bianca. Vengono controllati da quattro ingressi digitali che consentono di generare una luce di colore rosso, giallo, verde, blu, ciano, viola e bianco. Con il comando in PWM, è invece possibile impostare qualsiasi sfumatura di colore.

Acquista prodotto