- Novità prodotti
- Sensori
- Per applicazioni igieniche, con IO-Link
Per applicazioni igieniche, con IO-Link
Niente più punti ciechi nel processo digitale
SM Foodmag porta la misurazione del flusso di alimenti liquidi e cremosi a un nuovo livello. IO-Link consente la trasmissione di dati digitali dal processo eliminando anche l’ultimo punto cieco in un ambiente di produzione digitalizzato e trasparente. In loco, il display e il LED di stato visibile a 360 gradi indicano lo stato attuale.
Misura tutto ciò che è importante
Il flussimetro rileva la portata attuale, la quantità totale e la direzione del flusso, nonché la presenza del fluido (spesso indicato come rilevamento del tubo vuoto). Al sistema di controllo e al livello IT vengono anche trasmessi i valori di conducibilità e temperatura.
Praticità, chiarezza, sicurezza
SM Foodmag si integra quasi automaticamente: un connettore standard M12 e cavi brevettati garantiscono un collegamento rapido, impermeabile e privo di errori. Le dimensioni di installazione standard, insieme a guarnizioni e adattatori di processo selezionabili, permettono un facile retrofit negli impianti esistenti. La parametrizzazione si effettua tramite un'interfaccia guidata basata su app, per un'installazione rapida e intuitiva.