- Novità prodotti
- Soluzioni IIoT
- Accesso rapido ai dati di produzione con connessione diretta al cloud
Accesso rapido ai dati di produzione con connessione diretta al cloud
Un accesso semplice al cloud
Con io-key, l’accesso a Industrial IoT è semplice e immediato. Che si tratti di impianti remoti, trasporto e logistica o produzione, è possibile collegare direttamente due sensori IO-Link ad io-key; ulteriori sensori possono essere integrati tramite accessori dedicati. io-key trasmette i dati del sensore direttamente a moneo Cloud, dove vengono visualizzati, analizzati e monitorati in una dashboard intuitiva. Grazie alla connettività cellulare integrata, non sono necessari né hardware aggiuntivi né complesse integrazioni IT per utilizzare i dati in modo efficace.
Sicurezza e affidabilità
La comunicazione wireless tramite rete mobile rende io-key ideale per impianti difficilmente accessibili o lontani. Per il funzionamento è sufficiente un’alimentazione elettrica.
La struttura robusta con grado di protezione IP65 garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili. moneo Cloud viene utilizzato in data center certificati e rispetta i più elevati standard di sicurezza.