• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Ripartitori passivi con tecnologia "ecolink Fast Connect"

Ripartitori passivi con tecnologia "ecolink Fast Connect"

Funzionamento

I ripartitori centrali passivi con connettore M12 sono utilizzati nell’automazione industriale come interfacce robuste e decentralizzate per il collegamento di più sensori e attuatori a un sistema di controllo centrale. Non dispongono di componenti elettronici propri, ma trasmettono segnali e alimentazione in modo puramente meccanico ed elettrico. Grazie al loro design compatto e ai connettori M12 standard, consentono un'installazione rapida e con basso rischio di errore direttamente sulla macchina o sull’impianto.

Novità: tecnologia ecolink Fast Connect

La nuova tecnologia "ecolink Fast Connect" consente un montaggio particolarmente semplice e veloce: invece di perdere tempo ad avvitare il dado di serraggio, è sufficiente premere brevemente il connettore sul modulo. Si ottiene immediatamente un collegamento sicuro, a tenuta stagna e resistente alle vibrazioni, senza ulteriori operazioni per il montaggio. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso, aumenta la sicurezza dei processi ed è naturalmente compatibile con tutti i connettori M12 conformi alle norme (IEC 61076-2-101). Il collegamento viene tradizionalmente allentato ruotando il dado.

Applicazioni

I campi di applicazione tipici nel settore alimentare e delle bevande includono le linee di produzione e imbottigliamento, i sistemi di trasporto e le macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande. Grazie all'elevato grado di protezione IP69, i dispositivi sono resistenti a lavaggi ad alta pressione e con acqua calda, nonché a detergenti e disinfettanti aggressivi. L’alloggiamento in materiale idoneo al contatto con gli alimenti ne consente l'uso diretto in aree sensibili dal punto di vista igienico.

Acquista prodotto